オールマイティに使える樹脂切断用のニッパ。【特長】・AJ/刃先が傾いていない直...
外形寸法図
品番 | 各部寸法(mm) | 重量 (g) | 材質 | 適応機種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d 有効長さ | e 刃開き | L 全長 | ||||
NY03AJ | 21 | 7 | 4.5 | 10.5 | 3 | 48 | 17 | 特殊合金鋼 | GT-NY03G(-4) |
NY03RAJ | 21 | 7 | 4.5 | 10.5 | 3 | 48 | 17 | 特殊合金鋼 | GT-NY03GR(-4) |
NY05AJ | 22 | 7 | 5 | 10.5 | 4 | 53 | 22 | 特殊合金鋼 | GT-NY05(-4)/NF05 |
NY10AJ | 24 | 7.2 | 5 | 12 | 6 | 57 | 28 | 特殊合金鋼 | GT-NY10(-4)/NY10G(-4)/NF10/NY10S |
NY10RAJ | 24 | 7.2 | 5 | 12 | 6 | 57 | 28 | 特殊合金鋼 | GT-NY10R(-4)/NY10GR(-4)/NF10/NY10S |
NY15AJ | 27 | 8.2 | 5.5 | 13 | 8 | 65 | 41 | 特殊合金鋼 | GT-NY15(-4)/NF15 |
NY25AJB | 31 | 10 | 6 | 16 | 9 | 77 | 65 | 超硬チップ付 | GT-NY25(-6)/NY25S |
NY25AJ | 31 | 10 | 6 | 16 | 9 | 77 | 65 | 特殊合金鋼 | GT-NY25(-6)/NY25S |
オールマイティに使える樹脂切断用のニッパ。
【特長】
・AJ/刃先が傾いていない直立ブレード。ゲートに対して直角に当てることができる。
・RAJ/AJタイプの逆刃
・AJB/超硬チップをロウ付けしており、硬質樹脂やガラス繊維が含まれた樹脂の切断に適している。
【用途】
・樹脂ゲートカット用