(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全貫通ドライバー No.250

安全貫通ドライバー No.250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,601円 ~ 1,725円
税込価格
1,761円 ~ 1,898円

電気を通さない貫通タイプで叩けるドライバー。【特長】・電気工事まわりの仕事に。...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    硬質プラスチック
  • 軸形状:
  • 軸径(mm):
    6.4
  • 単品/セット:
    単品
  • マグネット:
    あり
  • 柄部幅(mm):
    41
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    グリップ:エラストマー、セルロースアセテート
  • 材質3:
    内蔵ボール部:ジルコニアセラミック

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プラス(+)
№2
-
-
200
100
4907587075017
754-5053
136.000
10

1個

1,601( 1,761円 )

1日目

プラス(+)
№2
-
-
250
150
4907587075024
754-5061
148.000
10

1個

1,725( 1,898円 )

1日目

マイナス(-)
-
6
0.9
200
100
4907587075031
754-5070
136.000
10

1個

1,647( 1,812円 )

2日目

マイナス(-)
-
6
0.9
250
150
4907587075048
754-5088
148.000
10

1個

1,725( 1,898円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気を通さない貫通タイプで叩けるドライバー。
【特長】
・電気工事まわりの仕事に。
・力が入りやすくまわしやすいボールグリップ。
・電気を通さないセラミックボール内蔵。
・セラミックの中で、最も高強度で高剛性・高摩耗性があるジルコニアセラミックを使用。
・ハンマーで叩ける大型ナット。
・刃先は、高精度のブラックポイント加工。
【用途】
・電気設備、機械設備の各種工事に最適。

商品情報

安全貫通ドライバー No.250の仕様

商品外観

商品外観

使用イメージ

使用イメージ

軸とナットの間に高強度セラミックボール内蔵。電気を通さない貫通ドライバー。

軸とナットの間に高強度セラミックボール内蔵。電気を通さない貫通ドライバー。

『叩けて電気まわりの仕事ができる』ドライバーとして広く、電気設備や機械設備の各種工事に最適。

『叩けて電気まわりの仕事ができる』ドライバーとして広く、電気設備や機械設備の各種工事に最適。

(単位:mm)

-刃先サイズ刃先厚み軸長軸径柄径本体全長
(-)6×1006.00.91006.441200
(-)6×1506.00.91506.441250
(+)2×100(+)No.21006.441200
(+)2×150(+)No.21506.441250

注意・禁止事項

  • ※ 本商品は、絶縁ドライバーではありません。安全のため電気を遮断して使用してください。
  • ※ 分解・改造はしないでください。
  • ※ 活線での作業は危険ですので絶対にしないでください。
  • ※ 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • ※ 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • ※ 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • ※ 家庭ではお子様に注意して保管してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全貫通ドライバー No.250

安全貫通ドライバー No.250

    "スーパーフィット"精密ドライバー

    "スーパーフィット"精密ドライバー

      ハンドソケット3/8″(9.5mm) スピンタイプハンドル 3769N-160・-230

      ハンドソケット3/8″(9.5mm) スピンタイプハンドル 3769N-160・-230

        メーカー ベッセル ANEX KOKEN 山下工業研究所
        通常価格 1,601円 580円 2,380円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目  
        グリップ材質 硬質プラスチック - -
        軸形状 - -
        軸径(mm) 6.4 - -
        単品/セット 単品 - -
        マグネット あり - -

        安全貫通ドライバー No.250のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
        工具の一つとして購入しました
        評価 5.0満足度:5.02023/06/20
        自社で使用する工具の一つとして購入しました。想定通りに使えた上に頑丈ですので良いものが入手できたと思っています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        中圧以上の現場で
        評価 5.0満足度:5.02019/05/01
        太陽光パネルの発電施設を触る際の指定工具として使っています。
        これでガンガン叩くことは無いので貫通である必要はあるのか?と思いますが
        安全工具としては従来のボールグリップドライバーと形状が一緒で使いやすい。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました