(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッディ貫通ドライバー No.B-330

ウッディ貫通ドライバー No.B-330

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,084円 ~ 1,469円
税込価格
1,192円 ~ 1,616円

【特長】・軸が柄を貫通しているのでハンマーで叩いてネジを緩める使い方ができます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
グリップ径(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
軸径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プラス(+)
№1
-
-
30
183
75
5.5
4907587074393
818-7234
96.000
-

5個

1,084( 1,192円 )

4日目

プラス(+)
№2
-
-
32
217
100
6.4
4907587074409
818-7235
123.000
10

1個

1,469( 1,616円 )

1日目

マイナス(-)
-
5.5
0.8
30
183
75
5.5
4907587074362
818-7230
96.000
-

5個

1,084( 1,192円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸が柄を貫通しているのでハンマーで叩いてネジを緩める使い方ができます。星形ナット付
・粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します
・グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます
・油がついた手でも締付力はほとんど変わりません
【用途】
・動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:木樹脂 (木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

ウッディ貫通ドライバー No.B-330(+2×100)の仕様

パッケージ外観

パッケージ外観

商品外観

商品外観

油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。

油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。

ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。

ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。

天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。

天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。

使用イメージ

使用イメージ

呼称刃先サイズ
mm
軸長
mm
軸径
mm
柄径
mm
本体全長
mm
B-330(+2×100)+21006.432.0217

個装サイズ:255×45×32mm

注意・禁止事項

  • ※ 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • ※ 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • ※ 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ※ 家庭では、お子様に注意して保管してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウッディ貫通ドライバー No.B-330

ウッディ貫通ドライバー No.B-330

    スーパークッション貫通ドライバー No.730

    スーパークッション貫通ドライバー No.730

      貫通ドライバー(マグネット入り)

      貫通ドライバー(マグネット入り)

        フォーラインドライバー スタービー +2×38

        フォーラインドライバー スタービー +2×38

          メーカー ベッセル ベッセル トラスコ中山 ANEX
          通常価格 1,084円 1,117円 1,109円 640円
          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
          グリップ材質 硬質プラスチック ソフト樹脂・ゴム ソフト樹脂・ゴム -
          軸タイプ ロング・長軸 - - -
          軸形状 -
          単品/セット 単品 単品 単品 -
          マグネット あり あり あり -

          ウッディ貫通ドライバー No.B-330のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
          機械のメンテ
          評価 5.0満足度:5.02023/07/28
          木の柄は樹脂に比べ滑りにくいです。それとやはり木製は手に馴染む感じがありますね。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          プラスネジの脱着
          評価 5.0満足度:5.02023/04/30
          木の柄は樹脂やゴムタイプと違い油分があっても滑りにくいように感じます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          自動車整備に
          評価 5.0満足度:5.02023/04/01
          グリップはオイリーな手でつかんでもグリップ感があり使いやすい。ベッセル製だけあり精度も高いです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          自動車の整備で
          評価 5.0満足度:5.02018/11/06
          少しざらついた感じが滑りにくく、メガドラとは違う感触で回しやすいです。
          冬場に冷たくない感じも嬉しいですね。
          ハードに使ってますが劣化しにくいし、整備の現場では登場シーンは多いですよ。
          先端によって色分けされてたらもっと使いやすいかな。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました