B-5400TX(T5×80)の外観
刃先の拡大図
使用イメージ
使用イメージ2
呼称 | 刃先サイズ mm |
刃先外径 mm |
軸長 mm |
軸径 mm |
柄径 mm |
本体全長 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
B-5400TX(T5×80) | T5 | 1.42 | 80 | 2.5 | 17 | 155 |
B-5400TX(T6×80) | T6 | 1.69 | 80 | 2.5 | 17 | 155 |
B-5400TX(T7H×80) | T7H | 1.97 | 80 | 2.5 | 17 | 155 |
B-5400TX(T8H×80) | T8H | 2.3 | 80 | 3 | 17 | 155 |
B-5400TX(T9H×80) | T9H | 2.48 | 80 | 3 | 17 | 155 |
B-5400TX(T10H×80) | T10H | 2.72 | 80 | 3 | 17 | 155 |
B-5400TX(T15H×80) | T15H | 3.26 | 80 | 3.5 | 28 | 177 |
B-5400TX(T20H×120) | T20H | 3.84 | 120 | 4 | 28 | 217 |
B-5400TX(T25H×120) | T25H | 4.4 | 120 | 5 | 31.8 | 224 |
B-5400TX(T27H×120) | T27H | 4.96 | 120 | 5 | 31.8 | 224 |
B-5400TX(T30H×120) | T30H | 5.49 | 120 | 6 | 35.6 | 235 |
B-5400TX(T40H×120) | T40H | 6.6 | 120 | 7 | 35.6 | 235 |
No.B-5400TX パワーグリップトルクスドライバーの型番B5400TXT5のページです。
型番B5400TXT5に関する仕様情報を記載しております。