(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B3708150
No.B-370 ノンスリップ貫通ドライバー ドライバー

No.B-370 ノンスリップ貫通ドライバー B3708150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,768円
税込単価
1,945円

油のついた手でも滑らないノンスリップグリップのドライバー。【特長】・油がついて...

詳細情報を確認する

型番

B3708150 解除

Loading...

B3708150 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
軸径(mm)
柄部幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3708150

マイナス(-)
-
8
1.1
290
150
8
36.2

6個

1,768( 1,945円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油のついた手でも滑らないノンスリップグリップのドライバー。
【特長】
・油がついても滑らない。独自のノンスリップ加工。
・貫通型、大型ナット付。ハードな作業に対応。
・柄末端には刃先の違いが一目でわかるカラーリング付。
【用途】
・自動車整備や工場内での機器分解整備などでのネジ締め作業に最適。

商品情報

ノンスリップ 貫通ドライバーの仕様

No.B-370 ノンスリップ 貫通ドライバー:関連画像

B-370(+1×75)の外観

No.B-370 ノンスリップ 貫通ドライバー:関連画像

B-370(+2×100)の外観

No.B-370 ノンスリップ 貫通ドライバー:関連画像

B-370(+3×150)の外観

No.B-370 ノンスリップ 貫通ドライバー:関連画像

B-370(-5.5×75)の外観

No.B-370 ノンスリップ 貫通ドライバー:関連画像

B-370(-6×100)の外観

No.B-370 ノンスリップ 貫通ドライバー:関連画像

B-370(-8×150)の外観

No.B-370 ノンスリップ 貫通ドライバー:関連画像

独自のノンスリップ加工。

No.B-370 ノンスリップ 貫通ドライバー:関連画像

油がついても滑らない。

 

(単位:mm)

 

- 刃先サイズ 刃先厚み 軸長 軸径 柄径 本体全長
(-)5.5×75 5.5 0.8 75 5.5 27.4 183
(-)6×100 6.0 0.9 100 6.4 30.7 226
(-)8×150 8.0 1.1 150 8.0 36.2 290
(+)1×75 (+)No.1 75 5.5 27.4 183
(+)2×100 (+)No.2 100 6.4 30.7 226
(+)3×150 (+)No.3 150 8.0 36.2 290

注意・禁止事項

  • ※ 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • ※ 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • ※ 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ※ 家庭では、お子様に注意して保管してください。

カタログ

 

Loading...

B3708150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.B-370 ノンスリップ貫通ドライバーの型番B3708150のページです。
型番B3708150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.B-370 ノンスリップ貫通ドライバー

No.B-370 ノンスリップ貫通ドライバー

    エルゴ・ボールポイントドライバー

    エルゴ・ボールポイントドライバー

      エルゴ・トルクス(R)ドライバー

      エルゴ・トルクス(R)ドライバー

        メーカー ベッセル バーコ バーコ
        通常価格 1,142円 5,450円 2,557円
        通常出荷日 1日目~   3日目   5日目  
        グリップ材質 硬質プラスチック - -
        軸形状 - -
        単品/セット 単品 - -
        マグネット あり - -

        No.B-370 ノンスリップ貫通ドライバーのレビュー

        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
        結構雑な貫通ドライバーとして
        評価 4.0満足度:4.02020/10/22
        結構無理させる貫通ドライバーとして使ってます。グリップ形状,すべりにくさはなかなかよいです。メガドラとは雲泥の差です。値段も安いので,がんがん叩ける貫通ドライバーとしてオススメです。結構無理させる貫通ドライバーとして使ってます。グリップ形状,すべりにくさはなかなかよいです。メガドラとは雲泥の差です。値段も安いので,がんがん叩ける貫通ドライバーとしてオススメです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        バイクの整備、車の整備で
        評価 5.0満足度:5.02019/04/19
        クーラントや油がついたままでも滑りにくく、かなり堅牢なので固着したネジも叩いて外してが出来ます。
        インパクトを使わなくてもこのドライバーのほうが作業効率はいいです。
        かなり硬い感じがするので、叩いててもどのぐらいの力でいいのか分かって重宝しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        B3702100
        B3705575
        B3706100
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
        (mm)
        先端サイズ・マイナス(-)刃厚
        (mm)
        全長
        (mm)
        軸長
        (mm)
        軸径
        (mm)
        柄部幅
        (mm)

        1,319円

        ( 1,451円 )
        6個 あり

        1日目

        プラス(+)№2--2261006.430.7

        1,142円

        ( 1,256円 )
        6個 あり

        2日目

        マイナス(-)-5.50.8183755.527.4

        1,281円

        ( 1,409円 )
        6個 あり

        1日目

        マイナス(-)-60.92261006.430.7

        貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました