(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

増おもり型ニュートン分銅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1SB-1N
増おもり型ニュートン分銅 ソクテイコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,007円
税込単価
22,008円

【ニュートン分銅とは】力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N)に質量をあ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器

型番

M1SB-1N 解除

Loading...

 
カタログを表示

M1SB-1N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
詳細タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1SB-1N

1N
黄銅クロムメッキM1級
102

1個

20,007( 22,008円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ニュートン分銅とは】
力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N)に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。
従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありませんので、取引証明には使えません。
・重力加速度によって1Nの力を得るために必要な質量が変わりますので、注文の際には使用する住所をご連絡ください。
・ニュートン分銅の最大許容誤差は「M1級」とします。
・JCSS校正サービスは「クラス3」になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

増おもり型ニュートン分銅の型番M1SB-1Nのページです。
型番M1SB-1Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

増おもり型ニュートン分銅

増おもり型ニュートン分銅

    円盤分銅(ステンレス製)F2級

    円盤分銅(ステンレス製)F2級

      円盤分銅(ステンレス製)M1級

      円盤分銅(ステンレス製)M1級

        ポケッタブルスケール KP-104

        ポケッタブルスケール KP-104

          洗えるクッキングスケール KW220/KW320

          洗えるクッキングスケール KW220/KW320

            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 タニタ タニタ
            通常価格 12,406円 6,000円 4,527円 6,500円 7,460円
            通常出荷日 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目   4日目  
            主要用途 周辺機器 周辺機器 周辺機器 - -

            増おもり型ニュートン分銅のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            M1SB-0.5N
            M1SB-100N
            M1SB-10N
            M1SB-20N
            M1SB-2N
            M1SB-50N
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            表わす質量 詳細タイプ 質量
            (g)

            16,285円

            ( 17,914円 )
            1個 あり

            10日目

            0.5N黄銅クロムメッキM1級51.0

            109,000円

            ( 119,900円 )
            1個 あり

            14日目

            100N黄銅クロムメッキM1級10200

            42,806円

            ( 47,087円 )
            1個 あり

            10日目

            10N黄銅クロムメッキM1級1020

            44,015円

            ( 48,417円 )
            1個 あり

            10日目

            20N黄銅クロムメッキM1級2040

            24,474円

            ( 26,921円 )
            1個 あり

            10日目

            2N黄銅クロムメッキM1級204

            77,236円

            ( 84,960円 )
            1個 あり

            10日目

            50N黄銅クロムメッキM1級5100

            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました