(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

増おもり型分銅(非磁性ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1SS-1K
増おもり型分銅(非磁性ステンレス) ソクテイコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,986円
税込単価
29,685円

【特長】・吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。・ズレ防止の段・溝付き...

詳細情報を確認する

  • JCSS校正:
  • 形状:
    増おもり型
  • 材質:
    非磁性ステンレス
  • 材質詳細:
    オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
  • 磁化率:
    JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
  • 密度:
    JIS B 7609:2008 11項に適合

型番

M1SS-1K 解除

Loading...

 
カタログを表示

M1SS-1K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
精度等級
精度等級詳細
表面粗さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1SS-1K

1㎏
2級
M1級(2級)
5μm以下

1個

26,986( 29,685円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。
・ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

増おもり型分銅(非磁性ステンレス)の型番M1SS-1Kのページです。
型番M1SS-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

増おもり型分銅(非磁性ステンレス)

増おもり型分銅(非磁性ステンレス)

    増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)

    増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)

      防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

      防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

        防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

        防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

          円盤分銅(ステンレス製)F2級

          円盤分銅(ステンレス製)F2級

            円盤分銅(ステンレス製)M1級

            円盤分銅(ステンレス製)M1級

              本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

              本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                増おもり型分銅 ステンレス鋼製 M1級

                増おもり型分銅 ステンレス鋼製 M1級

                  基準分銅 OIML円筒型・板状 分銅セット

                  基準分銅 OIML円筒型・板状 分銅セット

                    TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

                    TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

                      密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

                      密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ

                        密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

                        密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ

                          基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

                          基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

                            メーカー 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子 新光電子 村上衡器 村上衡器 トラスコ中山 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子
                            通常価格 6,652円 5,397円 29,596円 24,733円 6,000円 4,527円 256,176円 11,167円 77,104円 7,661円 66,475円 81,247円 6,400円
                            通常出荷日 10日目~   6日目~   16日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   15日目~   19日目   1日目   5日目   5日目   1日目  
                            JCSS校正 - - - - - - - - - - - -
                            形状 増おもり型 - - - - - - 増おもり型 - - - - -
                            材質 非磁性ステンレス その他 - - 非磁性ステンレス ステンレス - ステンレス 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス - - ステンレス
                            材質詳細 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 黄銅クロムメッキ - - オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 ステンレス(SUS304) - - - - - - ステンレス(SUS304)
                            磁化率 JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 - - - - - - - - - - - -

                            増おもり型分銅(非磁性ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 載せられるおもりの量(質量)について上限はありますか?
                            A
                            載せられるおもりの量(質量)について上限は設定されていません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F2SS-200G
                            F2SS-20G
                            F2SS-2K
                            M1SS-200G
                            M1SS-20G
                            M1SS-2K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表わす質量 精度等級 精度等級詳細 表面粗さ

                            17,215円

                            ( 18,937円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            200g1級F2級(1級)2μm以下

                            10,808円

                            ( 11,889円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            20g1級F2級(1級)2μm以下

                            37,222円

                            ( 40,944円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            2㎏1級F2級(1級)2μm以下

                            14,889円

                            ( 16,378円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            200g2級M1級(2級)5μm以下

                            8,929円

                            ( 9,822円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            20g2級M1級(2級)5μm以下

                            33,500円

                            ( 36,850円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            2㎏2級M1級(2級)5μm以下

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました