(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円盤分銅(非磁性ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

円盤分銅(非磁性ステンレス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,271円
税込単価
9,098円

【特長】・ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    非磁性ステンレス
  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    本体
  • 詳細タイプ:
    F1級(特級)分銅
  • 材質詳細:
    オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
  • 磁化率:
    JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
  • 表面粗さ:
    2μm以下
  • 密度:
    JIS B 7609:2008 11項に適合

型番

F1DS-100G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F1DS-100G

100g

1個

8,271( 9,098円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円盤分銅(非磁性ステンレス)の型番F1DS-100Gのページです。
型番F1DS-100Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円盤分銅(非磁性ステンレス)

円盤分銅(非磁性ステンレス)

    円盤分銅(黄銅クロムメッキ)

    円盤分銅(黄銅クロムメッキ)

      JISマーク付OIML型円筒分銅

      JISマーク付OIML型円筒分銅

        OIML型円筒分銅

        OIML型円筒分銅

          エスコ 電子天秤 EA715CA

          エスコ 電子天秤 EA715CA

            エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8B

            エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8B

              ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

              ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

                アルミ製組分銅ケース

                アルミ製組分銅ケース

                  基準分銅 OIML円筒型・板状 分銅セット

                  基準分銅 OIML円筒型・板状 分銅セット

                    ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                    ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                      RS-232Cケーブル(1.5m)

                      RS-232Cケーブル(1.5m)

                        USB-シリアルアダプタ

                        USB-シリアルアダプタ

                          増おもり型分銅(非磁性ステンレス)

                          増おもり型分銅(非磁性ステンレス)

                            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 エスコ エスコ エー・アンド・デイ 新光電子 村上衡器 エー・アンド・デイ 島津製作所 島津製作所 新光電子
                            通常価格 5,769円 5,211円 13,991円 10,338円 54,540円 15,811円 80,452円 57,024円 77,104円 57,953円 16,900円 11,100円 6,652円
                            通常出荷日 10日目~   10日目~   10日目   10日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   14日目~   19日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   10日目~  
                            材質 非磁性ステンレス その他 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス - - - - 非磁性ステンレス - - - 非磁性ステンレス
                            主要用途 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 - - - 周辺機器 - - - - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 - - - - - - - - -
                            詳細タイプ F1級(特級)分銅 - M1級(2級)分銅 - - - - - - - - - -
                            材質詳細 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 黄銅クロムメッキ 分銅:オーステナイト系非磁性ステンレス鋼,収納ケース:プラスチック オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 - - - - - - - - オーステナイト系非磁性ステンレス鋼

                            円盤分銅(非磁性ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F1DS-10G
                            F1DS-1K
                            F1DS-200G
                            F1DS-20G
                            F1DS-2K
                            F1DS-500G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表わす質量

                            5,769円

                            ( 6,346円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            10g

                            17,401円

                            ( 19,141円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            1kg

                            9,399円

                            ( 10,339円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            200g

                            5,769円

                            ( 6,346円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            20g

                            25,125円

                            ( 27,638円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            2kg

                            12,097円

                            ( 13,307円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            500g

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました