(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基準分銅型円筒分銅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1CSB-2G
基準分銅型円筒分銅 ソクテイコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,890円
税込単価
6,479円

【特長】・従来から国内で一般的に使われている分銅です。・計量法やJIS等の規格...

詳細情報を確認する

  • JCSS校正:
  • 形状:
    円筒型
  • 密度:
    JIS B 7609:2008 11項に適合

型番

M1CSB-2G 解除

Loading...

 
商品情報を表示

M1CSB-2G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
精度等級
材質
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
精度等級詳細
材質詳細
磁化率
表面粗さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1CSB-2G

2g
2級
非磁性ステンレス
8
8
8.4
M1級(2級)
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
5μm以下

1個

5,890( 6,479円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来から国内で一般的に使われている分銅です。
・計量法やJIS等の規格に準拠しています。
・OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基準分銅型円筒分銅の型番M1CSB-2Gのページです。
型番M1CSB-2Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基準分銅型円筒分銅

基準分銅型円筒分銅

    精密分銅 ステンレス鋼製

    精密分銅 ステンレス鋼製

      OIML型標準分銅 円筒型・板状

      OIML型標準分銅 円筒型・板状

        耐圧防爆型密閉ロードセル CP-FPシリーズ

        耐圧防爆型密閉ロードセル CP-FPシリーズ

          耐圧防爆型密閉ロードセル TP-FPシリーズ

          耐圧防爆型密閉ロードセル TP-FPシリーズ

            円盤分銅(ステンレス製)M1級

            円盤分銅(ステンレス製)M1級

              円盤分銅(ステンレス製)F2級

              円盤分銅(ステンレス製)F2級

                基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

                基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

                  TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

                  TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

                    TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

                    TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

                      記録紙

                      記録紙

                        OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

                        OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

                          ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                          ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                            メーカー 新光電子 村上衡器 村上衡器 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子 新光電子 トラスコ中山 トラスコ中山 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 4,515円 400円 10,400円 177,268円 198,766円 4,527円 6,000円 6,400円 7,470円 7,661円 4,500円 6,877円 57,953円
                            通常出荷日 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   5日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            JCSS校正 - - - - - - - - - - - -
                            形状 円筒型 - - - - - - - - - - - -
                            密度 JIS B 7609:2008 11項に適合 - - - - - - - - - - - -

                            基準分銅型円筒分銅のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F1CSB-5G
                            F2CBB-100G
                            F2CBB-10G
                            M1CSB-5G
                            M2CBB-100G
                            M2CBB-10G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表わす質量 精度等級 材質
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            精度等級詳細 材質詳細 磁化率 表面粗さ

                            6,842円

                            ( 7,526円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            5gその他非磁性ステンレス101013.0F1級(特級)オーステナイト系非磁性ステンレス鋼JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合2μm以下(鏡面仕上)

                            6,652円

                            ( 7,317円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            100g1級その他252534.6F2級(1級)黄銅クロムメッキ-2μm以下(鏡面仕上)

                            5,006円

                            ( 5,507円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            10g1級その他131314.3F2級(1級)黄銅クロムメッキ-2μm以下(鏡面仕上)

                            5,890円

                            ( 6,479円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5g2級非磁性ステンレス101013.0M1級(2級)オーステナイト系非磁性ステンレス鋼JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合5μm以下

                            6,271円

                            ( 6,898円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            100g3級その他252534.6M2級(3級)黄銅クロムメッキ-5μm以下

                            4,515円

                            ( 4,967円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            10g3級その他131314.3M2級(3級)黄銅クロムメッキ-5μm以下

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました