(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OIML型円筒分銅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1CSO-1G
OIML型円筒分銅 ソクテイコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,338円
税込単価
11,372円

【特長】・国際法定計量機関の勧告に準拠した分銅です。・耐腐食性、耐摩耗性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    非磁性ステンレス
  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    本体
  • 材質詳細:
    オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
  • 磁化率:
    JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
  • 密度:
    JIS B 7609:2008 11項に適合

型番

M1CSO-1G 解除

Loading...

 
カタログを表示

M1CSO-1G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
詳細タイプ
表面粗さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1CSO-1G

1g
M1級(2級)分銅
5μm以下C

1個

10,338( 11,372円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際法定計量機関の勧告に準拠した分銅です。
・耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。
・計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。
・計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OIML型円筒分銅の型番M1CSO-1Gのページです。
型番M1CSO-1Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OIML型円筒分銅

OIML型円筒分銅

    JISマーク付OIML型円筒分銅

    JISマーク付OIML型円筒分銅

      アルミ製組分銅ケース

      アルミ製組分銅ケース

        ZBee増設用ルーター

        ZBee増設用ルーター

          250g(2.5g) レタースケール

          250g(2.5g) レタースケール

            分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

            分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

              分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

              分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

                ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                  ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

                  ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

                    エスコ 電子天秤 EA715CA

                    エスコ 電子天秤 EA715CA

                      枕型分銅(非磁性ステンレス)

                      枕型分銅(非磁性ステンレス)

                        ヘルスメーター HA-851

                        ヘルスメーター HA-851

                          ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                          ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

                            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 大和製衡 エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ 新光電子 タニタ エー・アンド・デイ
                            通常価格 10,338円 13,991円 57,024円 49,092円 1,880円 99,543円 88,406円 57,953円 80,452円 54,540円 24,162円 1,708円 81,035円
                            通常出荷日 10日目~   10日目   14日目~   8日目   1日目   16日目   16日目   2日目~   5日目~   2日目   10日目~   8日目   16日目  
                            材質 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス - - - - - - - - 非磁性ステンレス - -
                            主要用途 周辺機器 周辺機器 周辺機器 - - - - - - - 周辺機器 - -
                            種類 本体 本体 - - - - - - - - 本体 - -
                            材質詳細 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 分銅:オーステナイト系非磁性ステンレス鋼,収納ケース:プラスチック - - - - - - - - 鋳造用 非磁性ステンレス鋼 - -
                            磁化率 JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 JIS B 7609:2008 10.2項に適合 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F1CSO-1G
                            F1CSO-1K
                            F1CSO-200G
                            M1CSO-1K
                            M1CSO-200G
                            M1CSO-20G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表わす質量 詳細タイプ 表面粗さ

                            12,218円

                            ( 13,440円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            1gF1級(特級)分銅F1,F2…2μm以下(鏡面仕上)

                            38,153円

                            ( 41,968円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            1kgF1級(特級)分銅F1,F2…2μm以下(鏡面仕上)

                            22,333円

                            ( 24,566円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            200gF1級(特級)分銅F1,F2…2μm以下(鏡面仕上)

                            31,639円

                            ( 34,803円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            1kgM1級(2級)分銅5μm以下C

                            17,573円

                            ( 19,330円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            200gM1級(2級)分銅5μm以下C

                            12,218円

                            ( 13,440円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            20gM1級(2級)分銅5μm以下C

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました