(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
108,001円 105,603円
税込単価
118,801円 116,163円

【特長】・はかりが定量チェッカーに変身・プリンタ側及びはかり側の判別結果を印字...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    本体
  • 温度範囲(℃):
    0~40
  • 湿度範囲(%):
    80%RH以下
  • 質量(g):
    約3600
  • 奥行(mm):
    215
  • 高さ(mm):
    177
  • 幅(mm):
    250
  • 電源:
    AC100V±10%,30VA(プラグコンセント電源コード1.5m付き)
  • 対応はかり:
    RS-232C出力(オプションを含む)を搭載した当社製電子はかり
  • 付属品:
    RS-232C接続ケーブル(5m),予備ヒューズ,取扱説明書

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC-1

1個

108,001円

105,603

( 116,163円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はかりが定量チェッカーに変身
・プリンタ側及びはかり側の判別結果を印字することで、良品/不良品が一目で判別可能な高機能コンパレータ
・絶対値判別と偏差値判別が簡単にできる
・判別値を50組まで登録可能(「基準値と上下限幅」または「上下限値」)
・2つの判別値と重量値が一目でわかるトリプル表示
・バー表示と大音量ブザー
・計量物を降ろした後も表示を固定できるホールド機能

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

RC-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電子はかり用リモートコンパレータ RC-1の型番RC-1のページです。
型番RC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

    電子はかり用プリンタ CSP-240

    電子はかり用プリンタ CSP-240

      デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

      デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

        デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

        デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

          板状分銅ケース

          板状分銅ケース

            校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

            校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

              シングルポイント型ロードセル LC-4101

              シングルポイント型ロードセル LC-4101

                防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付

                防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付

                  防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

                    防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

                    防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

                      防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付

                        検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                        検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                          コンパレータライト付きデジタルはかり HT-CLシリーズ

                          コンパレータライト付きデジタルはかり HT-CLシリーズ

                            メーカー 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 108,001円 137,879円 20,481円 31,097円 4,709円 9,684円 18,063円 62,942円 70,078円 69,058円 56,572円 49,563円 11,898円
                            通常出荷日 11日目   5日目   16日目   16日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   16日目   16日目   16日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要用途 周辺機器 周辺機器 はかり はかり - 周辺機器 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 - 本体 本体 - オプション - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            温度範囲(℃) 0~40 - - - - - - - - - - - -
                            湿度範囲(%) 80%RH以下 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 約3600 - - - - - - - - - - - -

                            電子はかり用リモートコンパレータ RC-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました