(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子はかり用プリンタ CSP-240

電子はかり用プリンタ CSP-240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137,879円
税込単価
151,667円

【特長】・普通紙レシートサイズに計量データをプリント・カレンダー・時計機能、I...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • トラスココード:
    816-7702
  • 奥行(mm):
    310
  • 高さ(mm):
    93
  • 幅(mm):
    208
  • 電源:
    AC100V(ACコードプラグ)
  • 仕様:
    印字方式:5×7ドットマトリックス カセットインクリボン,記録紙:57㎜幅 普通ロール紙
  • 付属品:
    はかり接続ケーブル1本,インクリボン1個,ロール紙1巻

型番

CSP-240 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-240

1個

137,879( 151,667円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通紙レシートサイズに計量データをプリント
・カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応
・4つの印字方式(プリンタ側印字、はかり側印字、自動印字、インターバル印字(5~9,999秒))
・ロット番号・コード番号を英数字で登録可能(登録値の保存は不可)
・統計値を自動計算、印字(合計、最大、最小、平均、偏差、変動率、不良率など)
・コンパレータ機能(プリンタ側及びはかり側の判別結果の印字で良品/不良品が一目で判別可能)
・データ指定数設定機能(はかり過ぎを防止、2~9,999回の設定が可能)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

CSP-240で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子はかり用プリンタ CSP-240の型番CSP-240のページです。
型番CSP-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子はかり用プリンタ CSP-240

電子はかり用プリンタ CSP-240

    コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック一般校正書類付

    コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック一般校正書類付

      コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付

      コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付

        コンパレータライト付きデジタルはかり HT-CLシリーズ

        コンパレータライト付きデジタルはかり HT-CLシリーズ

          ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

          ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

            校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

            校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

              デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

              デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付

                デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付

                  ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

                  ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

                    ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付

                    ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付

                      高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

                      高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

                        高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                        高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                          校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付

                          校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付

                            メーカー 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 137,879円 18,265円 24,594円 11,898円 64,216円 75,683円 21,176円 16,312円 73,135円 80,271円 28,068円 35,849円 84,603円
                            通常出荷日 5日目   16日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   16日目   16日目   15日目~   16日目   16日目   16日目  
                            主要用途 周辺機器 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            トラスココード 816-7702 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 310 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 93 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 208 - - - - - - - - - - - -

                            電子はかり用プリンタ CSP-240のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました