(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DME-220
比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズ ソクテイコウグ

比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズ DME-220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
151,277円
税込単価
166,405円

【特長】・オリジナル水槽&ハウジング構造でコンパクト・比重が測れて重さも測れる...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    比重測定時:220,重量測定時:600
  • 最小表示(g):
    0.01
  • 乾電池対応:
    無し
  • 温度範囲(℃):
    0~40
  • 湿度範囲(%):
    80%rh以下(但し結露のないこと)
  • 奥行(mm):
    230
  • 高さ(mm):
    170
  • 幅(mm):
    180
  • 特長:
    液晶表示
  • 電源:
    専用ACアダプター
  • 風袋引き範囲:
    全ひょう量
  • 過負荷時表示:
    ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 出力ポート:
    プリンタ出力(Din8P)標準装備

型番

DME-220 解除

Loading...

DME-220 の仕様・寸法情報

型番
比重最小表示
体積最小表示(cm3)
トラスココード
スパン調整
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DME-220

0.01
0.01
816-7727
外部校正分銅による手動スパン調整
液体比重測定:不可,データ取り込み条件:1種類固定

1個

151,277( 166,405円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナル水槽&ハウジング構造でコンパクト
・比重が測れて重さも測れる多機能比重計
・ゴム・プラスティックの比重測定で品質管理に最適
・水槽とハウジング構造で風や過荷重に強い
・計量皿に替えて高精度電子天びんとしても使用可能
・オプションの液体比重測定セットの使用で比重測定が簡単にできます(DME-220H)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

DME-220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズの型番DME-220のページです。
型番DME-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズ

比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズ

    ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

    ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

      ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

      ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ  JCSS校正書類付

        校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

        校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

          校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

          校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

            ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

            ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

              分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

              分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

                分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

                分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

                  ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                  ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                    高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                    高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                      ガラス風防 WBC-102

                      ガラス風防 WBC-102

                        校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ

                        校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ

                          分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

                          分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 151,277円 73,900円 81,035円 115,182円 127,669円 80,452円 99,543円 88,406円 57,953円 54,624円 44,664円 115,885円 158,248円
                            通常出荷日 5日目~   16日目   16日目   15日目~   16日目   5日目   16日目   16日目   2日目~   3日目~   4日目   5日目   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり - - - - はかり - - - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 - - - - 本体 - - - -
                            ひょう量(g) 比重測定時:220,重量測定時:600 - - - - - - - - - - - -
                            最小表示(g) 0.01 0.001 0.001 - - - - - 0.001 - - - -
                            乾電池対応 無し 無し 無し 無し - - - - 無し - - - -

                            比重計(音叉式力センサ) DMEシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DME-220H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            比重最小表示 体積最小表示
                            (cm3)
                            トラスココード スパン調整 仕様

                            238,859円

                            ( 262,745円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.001/0.010.001/0.01816-7728内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整液体比重測定:オプション,データ取り込み条件:3段階選択

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました