(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AZ-B60K
本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ) ハカリ

本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ) AZ-B60K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
212,963円
税込単価
234,259円

【特長】・乾電池駆動のベーシックモデル・乾電池駆動で連続約1000時間駆動(ア...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 温度範囲(℃):
    5~35
  • 湿度範囲(%):
    80%rh以下(但し結露のないこと)
  • 特長:
    表示部角度調節,本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4適合
  • 電源:
    単1アルカリ乾電池(LR20)4本,または単1マンガン乾電池(R20PU)4本,連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)
  • 風袋引き範囲:
    全ひょう量
  • スパン調整:
    外部校正分銅による手動スパン調整
  • 過負荷時表示:
    ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 表示部:
    バックライト付きLCD,文字高さ25mm,7セグメント,最大7桁

型番

AZ-B60K 解除

Loading...

AZ-B60K の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-B60K

60000
10
530
380
816-7691
669
815
380

1個

212,963( 234,259円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池駆動のベーシックモデル
・乾電池駆動で連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
・オートオフ機能搭載バックライト付き大型液晶表示部
・IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

AZ-B60Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ)の型番AZ-B60Kのページです。
型番AZ-B60Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ)

本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ)

    AZ-B

    AZ-B

      防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

      防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

        デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

        デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

          一体型デジタル台秤

          一体型デジタル台秤

            デジタル台はかり(取引証明用)

            デジタル台はかり(取引証明用)

              カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

              カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

                本質安全防爆構造電子はかり GZIII/GZIII-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                本質安全防爆構造電子はかり GZIII/GZIII-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                  デジタル台ばかり FGシリーズ

                  デジタル台ばかり FGシリーズ

                    防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                      防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                        校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ

                        校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ

                          ヤマト DP-5600用一体型立筒

                          ヤマト DP-5600用一体型立筒

                            メーカー 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ 大和製衡 寺岡精工 大和製衡 新光電子 新光電子 ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡
                            通常価格 187,056円 359,999円 62,433円 115,800円 69,225円 101,480円 180,000円 434,673円 48,500円 71,351円 78,487円 127,046円 24,810円
                            通常出荷日 5日目   9日目   2日目   5日目   9日目   5日目   4日目~   8日目   6日目   16日目   16日目   5日目   4日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - はかり はかり カウンティングスケール はかり - はかり はかり はかり 周辺機器
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - オプション
                            計量皿形状 角皿 - 角皿 - 角皿 - 角皿 角皿 - 角皿 角皿 角皿 -
                            乾電池対応 有り - 無し - - 有り 無し - - 無し 無し - -
                            防塵・防水機能 無し - 有り - - 無し 無し 有り - 有り 有り 有り -

                            本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZ-B150K
                            AZ-B30K
                            AZ-B6000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                            212,963円

                            ( 234,259円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            15000020530380816-7688669815380

                            205,761円

                            ( 226,337円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            300005310330816-7689448540330

                            187,056円

                            ( 205,762円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            60001250200816-7690400435294

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました