(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CZ-B320
本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ) ソクテイコウグ

本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ) CZ-B320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
256,176円
税込単価
281,794円

【特長】・コンパクトな防爆天びん登場!!・錆や薬品に強いステンレスボディ・低消...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 温度範囲(℃):
    0~40
  • 湿度範囲(%):
    80%rh以下(但し結露のないこと)
  • 奥行(mm):
    322
  • 高さ(mm):
    92
  • 幅(mm):
    212
  • 特長:
    IP65規格適合防塵・防水,本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4適合
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池(LR6)4本,またはマンガン乾電池(R6PU)4本
  • 風袋引き範囲:
    全ひょう量
  • スパン調整:
    外部校正分銅による手動スパン調整
  • 過負荷時表示:
    ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 表示部:
    バックライト付きLCD,文字高さ18mm,7セグメント,最大7桁

型番

CZ-B320 解除

Loading...

CZ-B320 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CZ-B320

320
0.01
丸皿
-
140
-
816-7718

1個

256,176( 281,794円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな防爆天びん登場!!
・錆や薬品に強いステンレスボディ
・低消費電力設計でCO2排出量軽減
・連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
・IP65規格適合
・オートオフ機能搭載バックライト付き大型液晶表示部
・IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

CZ-B320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)の型番CZ-B320のページです。
型番CZ-B320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

    本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ)

    本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ)

      本質安全防爆構造電子はかり GZIII/GZIII-Bシリーズ(音叉式力センサ)

      本質安全防爆構造電子はかり GZIII/GZIII-Bシリーズ(音叉式力センサ)

        本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

        本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

          本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

          本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

            本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUS

            本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUS

              本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

              本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

                デジタルクッキングスケール KW-001

                デジタルクッキングスケール KW-001

                  ViBRA IR通信プリンタ CSP-160IR

                  ViBRA IR通信プリンタ CSP-160IR

                    高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                    高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                      AZ-B

                      AZ-B

                        本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

                        本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

                          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ タニタ 新光電子 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 256,176円 187,056円 434,673円 296,616円 162,500円 487,500円 83,474円 5,000円 80,000円 720,000円 359,999円 84,093円 49,436円
                            通常出荷日 5日目   5日目   8日目   8日目   5日目   19日目   6日目   8日目   12日目   19日目   9日目   16日目   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり 周辺機器 - はかり はかり 周辺機器 - はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 オプション - 本体 本体 本体
                            乾電池対応 有り 有り - 有り 有り - 有り 有り - - - 有り 無し
                            防塵・防水機能 有り 無し 有り 有り 有り - - 有り - - - - -
                            温度範囲(℃) 0~40 5~35 0~40 - - - - - - - - - -

                            本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CZ-B15K
                            CZ-B3200
                            CZ-B620
                            CZ-B6200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿形状 計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法(φ)
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            トラスココード

                            258,763円

                            ( 284,639円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            150001角皿190-190816-7716

                            258,763円

                            ( 284,639円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            32000.1角皿190-190816-7719

                            285,735円

                            ( 314,309円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6200.01丸皿-140-816-7722

                            273,665円

                            ( 301,032円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            62000.1角皿190-190816-7723

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました