(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162,500円
税込単価
178,750円

【特長】・IR通信(赤外線通信)で、危険箇所での計量データを非危険箇所へ持ち出...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • トラスココード:
    816-7726
  • 奥行(mm):
    170
  • 高さ(mm):
    36
  • 幅(mm):
    110
  • 特長:
    アルファベット・ロット番号・コード番号・日付入力機能,本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4適合
  • 電源:
    乾電池駆動(単3マンガン乾電池(LR6)4本),動作時間:200時間
  • 対応はかり:
    AZ-B/-BA,CZ-B,FZ/-B,GZⅢ(A)/-B(A)
  • 付属品:
    革製ストラップ,六角レンチ,単3マンガン乾電池4本(確認用)

型番

DLZ-200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLZ-200

1個

162,500( 178,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IR通信(赤外線通信)で、危険箇所での計量データを非危険箇所へ持ち出して保存
・計量データの保存(3,000件)が可能
・ロット番号、コード番号をアルファベットで入力、計量日時と連動させた記録データ構築が可能
・IR通信プリンタに直接計量データを送信、出力が可能
・IP65規格準拠の防塵・防水構造

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

DLZ-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造データロガー DLZ-200の型番DLZ-200のページです。
型番DLZ-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

    本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

    本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

      本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

      本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

        本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUS

        本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUS

          本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ)

          本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ)

            AZ-B

            AZ-B

              本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

              本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

                ViBRA IR通信プリンタ CSP-160IR

                ViBRA IR通信プリンタ CSP-160IR

                  無線プリンタ/印字用紙

                  無線プリンタ/印字用紙

                    本質安全防爆構造電子はかり GZIII/GZIII-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                    本質安全防爆構造電子はかり GZIII/GZIII-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                      本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

                      本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

                        ZBee増設用ルーター

                        ZBee増設用ルーター

                          デジタルクッキングスケール KW-001

                          デジタルクッキングスケール KW-001

                            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ 新光電子 大和製衡 新光電子 新光電子 大和製衡 タニタ
                            通常価格 162,500円 296,616円 256,176円 487,500円 187,056円 359,999円 83,474円 80,000円 830円 434,673円 456,000円 49,092円 5,000円
                            通常出荷日 5日目   8日目   5日目   19日目   5日目   9日目   6日目   12日目   4日目~   8日目   9日目   8日目   8日目  
                            主要用途 周辺機器 はかり はかり - はかり はかり はかり 周辺機器 周辺機器 はかり - 周辺機器 はかり
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 本体 - オプション - 本体 - オプション 本体
                            乾電池対応 有り 有り 有り - 有り - 有り - - - - - 有り
                            防塵・防水機能 有り 有り 有り - 無し - - - - 有り - - 有り
                            トラスココード 816-7726 - - 152-9887 - 838-4032 - - - - - - -

                            本質安全防爆構造データロガー DLZ-200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました