【特長】・IP65規格適合の防塵・防水構造・精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手...
型番 |
ひょう量(g) |
最小表示(g) |
乾電池対応 |
直線性(g) |
再現性(g) |
トラスココード |
電源 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】
・IP65規格適合の防塵・防水構造
・精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)
・赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)
・暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部
・パネル角度は無段階で調整が可能
・乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
【注意】
・電源ボックス型と乾電池駆動型の2種類があります。お間違えのないようお選びください。