(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
54,624円 ~ 75,846円  特別価格 
税込価格
60,086円 ~ 83,431円  特別価格 

【特長】・音叉式力センサ搭載のハイスペック・最小表示1mgのミドルクラス機・使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    専用ACアダプター
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 種類:
    本体
  • 湿度範囲(%):
    80%rh以下(但し結露のないこと)
  • 主要用途:
    はかり
  • 乾電池対応:
    無し
  • 奥行(mm):
    293
  • スパン調整:
    外部校正分銅による手動スパン調整
  • 過負荷時表示:
    ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 温度範囲:
    5~40
  • 風袋引き範囲:
    全ひょう量
  • 出力ポート:
    RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
トラスココード
計量皿寸法W(mm)
再現性
直線性
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12000
100
角皿
190
-
196
89
816-7759
190
0.1
±0.2
バックライト液晶表示,音叉センサ5年保証

1個

72,652円

54,343

( 59,777円 )

3日目

1200
10
角皿
190
-
196
89
816-7758
190
0.01
±0.02
バックライト液晶表示,音叉センサ5年保証

1個

54,624円

49,134

( 54,047円 )

5日目

320
1
丸皿
-
140
202
266(風防を含む)
816-7760
-
0.001
±0.003
バックライト液晶表示,専用風防,音叉センサ5年保証

1個

66,235( 72,859円 )

3日目

3200
10
角皿
190
-
196
89
816-7761
190
0.01
±0.03
バックライト液晶表示,音叉センサ5年保証

1個

65,094円

59,534

( 65,487円 )

3日目

620
1
丸皿
-
140
202
266(風防を含む)
816-7762
-
0.001
±0.004
バックライト液晶表示,専用風防,音叉センサ5年保証

1個

75,846円

64,764

( 71,240円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・音叉式力センサ搭載のハイスペック
・最小表示1mgのミドルクラス機
・使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
・同クラスでは大型の計量皿を採用
・バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
・RS-232C標準装備
・データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

    カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

    カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

      カウンティングスケールCUXシリーズ

      カウンティングスケールCUXシリーズ

        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

          ゴールド測定用電子天びん FX-GDシリーズ

          ゴールド測定用電子天びん FX-GDシリーズ

            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
            通常価格 54,624円 180,000円 148,000円 61,923円 49,188円
            通常出荷日 3日目~   4日目~   2日目~   16日目   2日目  
            商品タイプ 電子天秤 - - - -
            電源(V) 専用ACアダプター - - - -
            プリンター接続機能 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) - - - -
            種類 本体 - - - -
            湿度範囲(%) 80%rh以下(但し結露のないこと) - - - -

            高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
            微細なおもりの測定に
            評価 5.0満足度:5.02021/09/03
            オモリの測定に使っています。
            製作したオモリの測定はコンマ以下の測定値を求められるので精度の高い測定値が安定して出る事が必須なのですが安定して計測出来ています。
            あまりにも専用プリンターが高いのがネック。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            オイルの噴霧量測定のため
            評価 5.0満足度:5.02017/06/23
            オイルを噴霧する装置で、噴霧量を重量で換算するために購入。
            0.01g単位で測定できるため、かなり正確に測定することができています。
            価格も想定していたより安価と感じました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました