(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)

ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
107,382円
税込単価
118,120円

【特長】・マルテンサイト系のステンレス鋼を前面焼入れし、精密研削加工で仕上げて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツーリング
  • 詳細タイプ:
    Vブロック NO.1
  • サイズ(mm):
    110×126×15(Vブロック厚)
  • クランプ容量:
    φ3~φ50mm
  • 質量(kg):
    1.3

型番

WST-201 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WST-201

1個

107,382( 118,120円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルテンサイト系のステンレス鋼を前面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。
・ワイヤカット放電加工機のワークスタンドにレベリングベースを取り付け、加工物の形状に合わせファインバイス・Vブロック・パレットホルダーを装着して使用します。
・レベリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレベリングベースの位置決めピンにより容易に取付ができ、交換も容易にできます。

カタログ

 

WST-201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)の型番WST-201のページです。
型番WST-201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)

ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)

    ワイヤーカットシステムツーリング WST-202(Vブロック NO.2)

    ワイヤーカットシステムツーリング WST-202(Vブロック NO.2)

      ワイヤーカットシステムツーリング WST-203(Vブロック NO.3)

      ワイヤーカットシステムツーリング WST-203(Vブロック NO.3)

        ワイヤーカットシステムツーリング WST-102(ファインバイス100)

        ワイヤーカットシステムツーリング WST-102(ファインバイス100)

          ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)

          ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)

            ワイヤーカットシステムツーリング WST-301(パレットホルダー)

            ワイヤーカットシステムツーリング WST-301(パレットホルダー)

              ワイヤーカット放電加工用 フィンガーホルダー(調整機能付)

              ワイヤーカット放電加工用 フィンガーホルダー(調整機能付)

                HPマグナムバイス

                HPマグナムバイス

                  ロングドローバー

                  ロングドローバー

                    ワイヤーカット放電加工用 フィンガーホルダー(調整機能なし)

                    ワイヤーカット放電加工用 フィンガーホルダー(調整機能なし)

                      スーパーバイス 0-100mm

                      スーパーバイス 0-100mm

                        微調式ワイヤカットパレット

                        微調式ワイヤカットパレット

                          水平調整式ユニバーサルベース

                          水平調整式ユニバーサルベース

                            メーカー 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 システムスリーアール システムスリーアール 榮製機 システムスリーアール 榮製機 榮製機
                            通常価格 107,382円 139,199円 99,428円 198,856円 182,947円 107,382円 81,782円 807,557円 22,030円 35,860円 529,199円 222,719円 39,772円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   39日目   5日目   39日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ ツーリング ツーリング ツーリング ツーリング ツーリング ツーリング その他治具 バイス その他治具 その他治具 バイス その他治具 -
                            詳細タイプ Vブロック NO.1 Vブロック NO.2 Vブロック NO.3 ファインバイス100 ファインバイス80 パレットホルダー - - - フィンガーホルダー(先端形状ストレートタイプ) - - -
                            サイズ(mm) 110×126×15(Vブロック厚) 157×125×34.5(固定部除く、Vブロック厚30mm) 120×68×46(突起部除く) 230×97×15 170×82×15 150(パレット幅)×76×15(パレット厚み) 168×35×27(突起部除く) - - 110×30×16(突起部除く) - 220×22×180 -
                            クランプ容量 φ3~φ50mm φ50~φ125mm φ3~φ50mm - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 1.3 2.3 1.3 2.0 0.8 1.2 - - - - - 4.3 -

                            ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました