(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微調式ワイヤカットパレット

微調式ワイヤカットパレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
222,719円
税込価格
244,991円

【特長】・薄物ワークのクランプにも適しています。・材質:マルテンサイト系ステン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他治具
  • アゴ深さ(mm):
    80
  • 精度:
    平行度・直角度:0.002mm以内
  • サイズ(mm):
    220×22×180
  • ワーク最大荷重(kg):
    7
  • 取付け寸法:
    ワークスタンド取付穴:M8適合
  • 質量(kg):
    4.3

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ワイヤーカットパレット(左勝手)

1個

222,719( 244,991円 )

5日目

ワイヤーカットパレット(右勝手)

1個

222,719( 244,991円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄物ワークのクランプにも適しています。
・材質:マルテンサイト系ステンレス鋼

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微調式ワイヤカットパレット

微調式ワイヤカットパレット

    微調式ワイヤーカットバイス オプションVブロック

    微調式ワイヤーカットバイス オプションVブロック

      微調式ワイヤーカットバイス WPV-150AJN

      微調式ワイヤーカットバイス WPV-150AJN

        ステンレス製ワイヤーカットクランプ

        ステンレス製ワイヤーカットクランプ

          微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ

          微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ

            電極用ユニバーサルホルダ XY調芯機能付タイプ(コレットチャック式)

            電極用ユニバーサルホルダ XY調芯機能付タイプ(コレットチャック式)

              ワイヤーカットバイス

              ワイヤーカットバイス

                ワイヤーカット放電加工用 フィンガーホルダー(調整機能付)

                ワイヤーカット放電加工用 フィンガーホルダー(調整機能付)

                  ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)

                  ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)

                    ワイヤーカットシステムツーリング WST-301(パレットホルダー)

                    ワイヤーカットシステムツーリング WST-301(パレットホルダー)

                      ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)

                      ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)

                        ワイヤーカットシステムツーリング WST-202(Vブロック NO.2)

                        ワイヤーカットシステムツーリング WST-202(Vブロック NO.2)

                          マクロマニュアルチャック 75Φ

                          マクロマニュアルチャック 75Φ

                            メーカー 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 ミスミ 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 システムスリーアール
                            通常価格 222,719円 27,840円 325,271円 8,272円 198,856円 170,943円 163,330円 81,782円 182,947円 107,382円 107,382円 139,199円 172,973円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   3日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   39日目  
                            商品タイプ その他治具 バイス バイス その他治具 バイス チャック バイス その他治具 ツーリング ツーリング ツーリング ツーリング チャック
                            アゴ深さ(mm) 80 - - - - - - - - - - - -
                            精度 平行度・直角度:0.002mm以内 - 平行度・直角度:0.002mm以内 - 平行度・直角度:0.002mm以内 - 平行度・直角度:0.002mm以内 - - - - - -
                            サイズ(mm) 220×22×180 - 270×22×148 - 100×22×123 - - 168×35×27(突起部除く) 170×82×15 150(パレット幅)×76×15(パレット厚み) 110×126×15(Vブロック厚) 157×125×34.5(固定部除く、Vブロック厚30mm) -
                            ワーク最大荷重(kg) 7 - 7 - 1 - - - 1.5 5 - 5 -

                            微調式ワイヤカットパレットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました