(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ

微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
198,856円
税込単価
218,742円

【特長】・マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56゚)後、精...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイス
  • 詳細タイプ:
    ワイヤーカットバイス
  • 口金最大開き(mm):
    60
  • 口金幅(mm):
    10
  • 口金深さ(mm):
    10
  • 精度:
    平行度・直角度:0.002mm以内
  • サイズ(mm):
    100×22×123
  • ワーク最大荷重(kg):
    1
  • 材質:
    マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 硬度:
    HRC56°
  • 取付け寸法:
    ワークスタンド取付穴:M8適合
  • 質量(kg):
    1.6

型番

WPV-60AJ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPV-60AJ

1個

198,856( 218,742円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56゚)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。
・極小ワークの保持に最適です。

カタログ

 

WPV-60AJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJの型番WPV-60AJのページです。
型番WPV-60AJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ

微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ

    微調式ワイヤカットパレット

    微調式ワイヤカットパレット

      ワイヤーカットシステムツーリング WST-301(パレットホルダー)

      ワイヤーカットシステムツーリング WST-301(パレットホルダー)

        ワイヤーカットシステムツーリング WST-102(ファインバイス100)

        ワイヤーカットシステムツーリング WST-102(ファインバイス100)

          ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)

          ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)

            ワイヤーカット放電加工用 フィンガーホルダー(調整機能なし)

            ワイヤーカット放電加工用 フィンガーホルダー(調整機能なし)

              ワイヤーカットバイス

              ワイヤーカットバイス

                ワイヤーカットシステムツーリング WST-203(Vブロック NO.3)

                ワイヤーカットシステムツーリング WST-203(Vブロック NO.3)

                  ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)

                  ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)

                    ワイヤーカット放電加工用 フィンガーホルダー(調整機能付)

                    ワイヤーカット放電加工用 フィンガーホルダー(調整機能付)

                      HPマグナムバイス

                      HPマグナムバイス

                        ワイヤーカットシステムツーリング WST-202(Vブロック NO.2)

                        ワイヤーカットシステムツーリング WST-202(Vブロック NO.2)

                          レベリングヘッドHP

                          レベリングヘッドHP

                            メーカー 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 システムスリーアール 榮製機 システムスリーアール
                            通常価格 198,856円 222,719円 107,382円 198,856円 182,947円 35,860円 163,330円 99,428円 107,382円 81,782円 807,557円 139,199円 405,202円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   39日目  
                            商品タイプ バイス その他治具 ツーリング ツーリング ツーリング その他治具 バイス ツーリング ツーリング その他治具 バイス ツーリング その他治具
                            詳細タイプ ワイヤーカットバイス - パレットホルダー ファインバイス100 ファインバイス80 フィンガーホルダー(先端形状ストレートタイプ) - Vブロック NO.3 Vブロック NO.1 - - Vブロック NO.2 -
                            口金最大開き(mm) 60 - - 105 80 - - - - - - - -
                            口金幅(mm) 10 - - 15 8 - - - - - - - -
                            口金深さ(mm) 10 - - 30 15 - - - - - - - -

                            微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 微調整の詳細を教えてください。
                            A
                            3軸方向でそれぞれ0.2mmの微調整が可能です。1.水平調整(X軸)、2.水平調整(Y軸)、3.旋回調整

                            放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました