(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微調式ワイヤーカットバイス WPV-150AJN

微調式ワイヤーカットバイス WPV-150AJN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
325,271円
税込単価
357,798円

【特長】・マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56゚)後、精...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイス
  • 詳細タイプ:
    ワイヤーカットバイス
  • 口金最大開き(mm):
    150
  • 口金幅(mm):
    22
  • 口金深さ(mm):
    50
  • 精度:
    平行度・直角度:0.002mm以内
  • サイズ(mm):
    270×22×148
  • ワーク最大荷重(kg):
    7
  • 材質:
    マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 硬度:
    HRC56°
  • 適用型式:
    WVB-50N(φ8~48mm)、WVB-25N(φ4~25mm)
  • 質量(kg):
    4.9

型番

WPV-150AJN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPV-150AJN

1個

325,271( 357,798円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56゚)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。
・水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。

カタログ

 

WPV-150AJNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微調式ワイヤーカットバイス WPV-150AJNの型番WPV-150AJNのページです。
型番WPV-150AJNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微調式ワイヤーカットバイス WPV-150AJN

微調式ワイヤーカットバイス WPV-150AJN

    微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ

    微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ

      微調式ワイヤカットパレット

      微調式ワイヤカットパレット

        ステンレス製ワイヤーカットクランプ

        ステンレス製ワイヤーカットクランプ

          ロングドローバー

          ロングドローバー

            水平調整式ユニバーサルベース

            水平調整式ユニバーサルベース

              電極用ユニバーサルホルダ 標準タイプ(垂直方向倒れ調整機能/回転方向調整機能付)

              電極用ユニバーサルホルダ 標準タイプ(垂直方向倒れ調整機能/回転方向調整機能付)

                ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)

                ワイヤーカットシステムツーリング WST-101(ファインバイス80)

                  電極用ユニバーサルホルダ XY調芯機能付タイプ(コレットチャック式)

                  電極用ユニバーサルホルダ XY調芯機能付タイプ(コレットチャック式)

                    ワイヤーカットシステムツーリング WST-301(パレットホルダー)

                    ワイヤーカットシステムツーリング WST-301(パレットホルダー)

                      微調式ワイヤーカットバイス オプションVブロック

                      微調式ワイヤーカットバイス オプションVブロック

                        ワイヤーカットシステムツーリング WST-202(Vブロック NO.2)

                        ワイヤーカットシステムツーリング WST-202(Vブロック NO.2)

                          ワイヤーカットシステムツーリング WST-203(Vブロック NO.3)

                          ワイヤーカットシステムツーリング WST-203(Vブロック NO.3)

                            メーカー 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機 システムスリーアール 榮製機 ミスミ 榮製機 ミスミ 榮製機 榮製機 榮製機 榮製機
                            通常価格 325,271円 198,856円 222,719円 8,272円 22,030円 39,772円 113,896円 182,947円 170,943円 107,382円 27,840円 139,199円 99,428円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 39日目   5日目   8日目   5日目   8日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ バイス バイス その他治具 その他治具 その他治具 - チャック ツーリング チャック ツーリング バイス ツーリング ツーリング
                            詳細タイプ ワイヤーカットバイス ワイヤーカットバイス - ワイヤーカットクランプ - - - ファインバイス80 - パレットホルダー - Vブロック NO.2 Vブロック NO.3
                            口金最大開き(mm) 150 60 - - - - - 80 - - - - -
                            口金幅(mm) 22 10 - - - - - 8 - - - - -
                            口金深さ(mm) 50 10 - - - - - 15 - - - - -

                            微調式ワイヤーカットバイス WPV-150AJNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 微調整の詳細を教えてください。
                            A
                            3軸方向でそれぞれ0.2mmの微調整が可能です。1.水平調整(X軸)、2.水平調整(Y軸)、3.旋回調整

                            放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました