(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研削音検出器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

研削音検出器

通常単価(税別)
218,319円
税込単価
240,151円

【特長】・フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト・治具研・成...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピックアップ
  • 電源:
    乾電池
  • 詳細タイプ:
    研削音検出器(LEDデジタル表示)
  • サイズ(mm):
    165×140×6
  • 感度:
    本体:0.5PC/G、センサ:80PC/G
  • 音響出力:
    最大90mW
  • センサー方式:
    圧縮型
  • 電源詳細:
    単3電池4本/AC100V、ACアダプター:6V、400mA
  • 付属品:
    加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドホン、ACアダプター
  • 質量:
    0.5kg

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

アンプ寸法165×140×60(mm)
製品重量0.5kg
本体感度0.5PC/G(音響最大時)
音響出力90mW(最大)
レベルメーターLEDデジタル表示
電源単三電池4本/AC100V
センサー方式圧縮型
センサー感度80PC/G
付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター

使用方法・使用事例

使用事例

研削音検出器 使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSR-30

1個

218,319( 240,151円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト
・治具研・成形研削等の微細加工時の研削音が正確に聞き取れます
・機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます
・乾電池(単三4本)で使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研削音検出器の型番GSR-30のページです。
型番GSR-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研削音検出器

研削音検出器

    マイクロサウンドスコープ PCM

    マイクロサウンドスコープ PCM

      マイクロサウンドスコープ TRC

      マイクロサウンドスコープ TRC

        ロッドセンサー PU-R

        ロッドセンサー PU-R

          サウンドスコープ MP-1

          サウンドスコープ MP-1

            マグネットピックアップ PU-M

            マグネットピックアップ PU-M

              サウンドスコープ DX

              サウンドスコープ DX

                サウンドスコープ M-2

                サウンドスコープ M-2

                  サウンドスコープ EX

                  サウンドスコープ EX

                    聴音棒10段式 BA-10

                    聴音棒10段式 BA-10

                      マイクロサウンドスコープ PCM-SH

                      マイクロサウンドスコープ PCM-SH

                        サウンドスコープ M-1

                        サウンドスコープ M-1

                          サウンドスコープ M-3

                          サウンドスコープ M-3

                            メーカー 榮製機 エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル エクセル
                            通常価格 218,319円 64,774円 41,000円 9,712円 8,484円 8,500円 13,500円 11,400円 18,000円 5,050円 83,818円 7,575円 14,706円
                            通常出荷日 3日目   18日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ ピックアップ サウンドスコープシステム サウンドスコープシステム 音検出関連品 サウンドスコープシステム ピックアップ サウンドスコープシステム サウンドスコープシステム サウンドスコープシステム 聴音棒 サウンドスコープシステム サウンドスコープシステム サウンドスコープシステム
                            電源 乾電池 複数 乾電池 - - - - - - - 複数 - -
                            詳細タイプ 研削音検出器(LEDデジタル表示) - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 165×140×6 - - - - - - - - - - - -
                            感度 本体:0.5PC/G、センサ:80PC/G - - - - - - - - - - - -

                            音検出器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました