(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密Vブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MB-2505
精密Vブロック ジグ

通常単価(税別)
66,361円
税込単価
72,997円

【特長】・精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。・クラ...

詳細情報を確認する

型番

MB-2505 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

型番MB-2505MB-503SU
V溝面平行度0.003mm以内0.005mm以内
V溝面直角度0.003mm以内0.005mm以内
側面とV溝の対称度心ズレ0.003mm以内心ズレ0.003mm以内
Vブロック容量丸ワークφ0.5~φ25mm
角ワークMax20mm
小径側:丸ワークφ3~φ25mm/角ワークMax20mm
大径側:丸ワークφ25~φ50mm/角ワークMax35mm
材質SKS-3マルテンサイト系ステンレス鋼
焼入硬度HRC62°HRC56°
重量0.45kg1.6kg

外形図

精密Vブロック 外形図1

MB-2505

精密Vブロック 外形図2

MB-503SU

 
商品情報を表示

MB-2505 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
平行度
直角度
Vブロック容量
材質
硬度
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-2505

50
30
40(つまみ部除く)
0.003以内
0.003以内
丸ワーク:φ0.5~φ25mm、角ワーク:Max20mm
SKS-3
HRC62°
0.45

1個

66,361( 72,997円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。
・クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用できます。
・MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密Vブロックの型番MB-2505のページです。
型番MB-2505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密Vブロック

精密Vブロック

    V溝付桝型ブロック 研削仕上

    V溝付桝型ブロック 研削仕上

      ブロック(V溝付桝型・B級品)

      ブロック(V溝付桝型・B級品)

        鋳鉄製V溝付桝型ブロック

        鋳鉄製V溝付桝型ブロック

          ブロック(V溝付桝型・A級品)

          ブロック(V溝付桝型・A級品)

            V溝付桝型ブロック 摺合仕上

            V溝付桝型ブロック 摺合仕上

              ブロック(V溝付桝型)

              ブロック(V溝付桝型)

                鋼硬製Vブロック

                鋼硬製Vブロック

                  V溝付桝型ブロック 機械仕上

                  V溝付桝型ブロック 機械仕上

                    ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 40mm

                    ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 40mm

                      硬鋼製 クランプ付Vブロック

                      硬鋼製 クランプ付Vブロック

                        プリズム型Vブロック

                        プリズム型Vブロック

                          平行台セット

                          平行台セット

                            メーカー 榮製機 ナベヤ ユニセイキ 新潟精機(SK) ユニセイキ ナベヤ 大西測定 理研計測器 ナベヤ ユニセイキ 大菱計器製作所 ユニセイキ ニューストロング
                            通常価格 66,361円 38,675円 36,116円 23,622円 63,524円 66,300円 20,265円 29,593円 18,360円 129,360円 49,400円 75,493円 41,329円
                            通常出荷日 3日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   18日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ Vブロック Vブロック Vブロック Vブロック - Vブロック Vブロック - Vブロック Vブロック Vブロック - 定盤用工具
                            底面とV溝の平行度(μm) 心ズレ0.003mm以内 30 - - - 20 - - 50 10 10 - -
                            詳細タイプ 精密検索用Vブロック - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MB-503SU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            平行度 直角度 Vブロック容量 材質 硬度 質量
                            (kg)

                            101,829円

                            ( 112,012円 )
                            1個 -

                            3日目

                            707060(つまみ部除く)0.005以内0.005以内小径側:丸ワーク φ3~φ25mm、角ワーク Max20mm/大径側:丸ワーク φ25~φ50mm、角ワーク Max35mmマルテンサイト系ステンレス鋼HRC56°1.6

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました