【特長】・高精度で使い易いサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度は...
型番 |
口幅(mm) |
最大口開き(mm) |
口深さ(mm) |
全長(mm) |
幅(mm) |
高さ(mm) |
質量(kg) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】
・高精度で使い易いサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。
・0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。
・ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。