(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密横ネジバイス

精密横ネジバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
61,747円 ~ 188,345円  特別価格 
税込価格
67,922円 ~ 207,180円  特別価格 

【特長】・高精度加工されたネジ式精密バイスです。・ワークサイズも最大150mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    ネジ式
  • 材質:
    SKS-3
  • 焼入硬度:
    HRC62°

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番NV-30NV-50NV-80NNV-120NNV-150N
口金の最大開き(mm)305080120150
口金の幅(mm)605080100120
口金の深さ(mm)2525304040
重量(kg)2.12.05.210.417.9
精度平行度0.002mm以内0.003mm以内
直角度0.003mm以内

外形図

精密横ネジバイス 外形図

NV-30/NV-50/NV-80N/NV-120N/NV-150N

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
精度
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
30
25
90(つまみ部除く)
60
50
平行度・直角度:0.002mm以内/0.003mm以内
2.1

1個

61,747( 67,922円 )

3日目

50
50
25
122(つまみ部除く)
50
55
平行度・直角度:0.002mm以内/0.003mm以内
2.0

1個

72,383円

71,420

( 78,562円 )

3日目

80
80
30
170(つまみ部除く)
80
65
平行度・直角度:0.003mm以内
5.2

1個

89,371( 98,308円 )

3日目

100
120
40
235(つまみ部除く)
100
80
平行度・直角度:0.003mm以内
10.4

1個

133,608( 146,969円 )

3日目

120
150
40
285(つまみ部除く)
120
90
平行度・直角度:0.003mm以内
17.9

1個

188,345( 207,180円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度加工されたネジ式精密バイスです。
・ワークサイズも最大150mm迄対応できます。
・材質はSKS-3を使用、焼入硬度はHRC62°に施されております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密横ネジバイス

精密横ネジバイス

    高精度横ネジバイス

    高精度横ネジバイス

      精密バイス SKS-3

      精密バイス SKS-3

        精密ステンレスバイス DS80/150

        精密ステンレスバイス DS80/150

          精密4連バイス

          精密4連バイス

            精密バイス WS80

            精密バイス WS80

              精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

              精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

                精密バイス NS50

                精密バイス NS50

                  精密バイス NS150/200

                  精密バイス NS150/200

                    精密サインバイス

                    精密サインバイス

                      精密門型バイス

                      精密門型バイス

                        精密バイス WS120

                        精密バイス WS120

                          精密ステンレスバイス DM30C

                          精密ステンレスバイス DM30C

                            メーカー 榮製機 榮製機 榮製機 日本オートマチックマシン 榮製機 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 榮製機 榮製機 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン
                            通常価格 61,747円 140,335円 46,020円 125,258円 214,196円 100,581円 66,017円 84,205円 218,223円 151,415円 117,362円 188,938円 89,519円
                            通常出荷日 3日目   5日目   3日目~   8日目~   5日目   16日目   1日目   当日出荷可能 16日目   1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   39日目   16日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            機構 ネジ式 ネジ式 - - - - - - - - - - ネジ式
                            材質 SKS-3 SKS-3 SKS-3 - - - - - - SKS-3 SKS-3 - -
                            焼入硬度 HRC62° HRC62° HRC62° - - - - - - HRC62° HRC62° - -

                            精密横ネジバイスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました