(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPV-804
精密4連バイス ジグ

精密4連バイス EPV-804

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
315,386円
税込単価
346,925円

【特長】・放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 精度:
    平行度・直角度:0.003mm以内

型番

EPV-804 解除

Loading...

EPV-804 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
焼入硬度
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPV-804

55
80
30
175
265
65
SKS-3
HRC62°
15.5

1個

315,386( 346,925円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。
・ストッパー付の為、複数個の加工物を高精度に位置決めできます。
・スラッジの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。
・材質はSKS3(HRC62°)とマルテンサイト系ステンレス(HRC56°)があります。

EPV-804で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密4連バイスの型番EPV-804のページです。
型番EPV-804に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密4連バイス

精密4連バイス

    精密バイス SKS-3

    精密バイス SKS-3

      精密サインバイス

      精密サインバイス

        プルダウンバイス(フリージョーバイス)

        プルダウンバイス(フリージョーバイス)

          精密横ネジバイス

          精密横ネジバイス

            ステンレス製精密バイス

            ステンレス製精密バイス

              精密バイス WS80

              精密バイス WS80

                精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

                精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

                  ミーリングバイス(鋳鉄)

                  ミーリングバイス(鋳鉄)

                    精密バイス NS150/200

                    精密バイス NS150/200

                      高精度横ネジバイス

                      高精度横ネジバイス

                        精密バイス(レンチ締め式)VA型用めねじセット

                        精密バイス(レンチ締め式)VA型用めねじセット

                          精密バイス NS50

                          精密バイス NS50

                            メーカー 榮製機 榮製機 榮製機 ナベヤ 榮製機 榮製機 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン ギガ・セレクション 日本オートマチックマシン 榮製機 トラスコ中山 日本オートマチックマシン
                            通常価格 214,196円 46,020円 151,415円 52,700円 61,747円 49,992円 100,581円 66,017円 23,970円 218,223円 140,335円 5,183円 84,205円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   2日目~   16日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            精度 平行度・直角度:0.003mm以内 - 平行度・直角度:0.003mm以内 - - - - - - - 平行度・直角度:0.002mm以内 - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPV-404SU
                            EPV-604
                            EPV-604SU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            口幅
                            (mm)
                            最大口開き
                            (mm)
                            口深さ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            材質 焼入硬度 質量
                            (kg)

                            214,196円

                            ( 235,616円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3040159115037マルテンサイト系ステンレス鋼HRC56°3.5

                            217,889円

                            ( 239,678円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            45602012522545SKS-3HRC62°7.5

                            238,571円

                            ( 262,428円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            45602012522545マルテンサイト系ステンレス鋼HRC56°7.5

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました