(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度横ネジバイス

高精度横ネジバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140,335円 138,468円
税込単価
154,369円 152,315円

【特長】・高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mm迄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    ネジ式
  • 精度:
    平行度・直角度:0.002mm以内
  • 材質:
    SKS-3
  • 焼入硬度:
    HRC62°

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNV-80

70
80
30
180(つまみ部除く)
70
70
5.2

1個

140,335円

138,468

( 152,315円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mm迄対応できます。
・材質はSKS-3を使用、焼入硬度はHRC62゚に施されております。

HNV-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度横ネジバイスの型番HNV-80のページです。
型番HNV-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度横ネジバイス

高精度横ネジバイス

    精密門型バイス

    精密門型バイス

      精密バイス HG120

      精密バイス HG120

        精密バイス(超精密加工用)

        精密バイス(超精密加工用)

          精密バイス WP120

          精密バイス WP120

            精密横ネジバイス

            精密横ネジバイス

              精密バイス WP80

              精密バイス WP80

                精密バイス HG80

                精密バイス HG80

                  精密バイス(ハンドル式)

                  精密バイス(ハンドル式)

                    精密バイス MP80

                    精密バイス MP80

                      精密サインバイス

                      精密サインバイス

                        精密バイス MP120

                        精密バイス MP120

                          精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

                          精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

                            メーカー 榮製機 榮製機 日本オートマチックマシン スーパーツール 日本オートマチックマシン 榮製機 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン トラスコ中山 日本オートマチックマシン 榮製機 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン
                            通常価格 140,335円 117,362円 278,235円 168,581円 182,464円 61,747円 133,395円 195,438円 35,408円 124,427円 151,415円 180,682円 149,314円
                            通常出荷日 5日目   3日目   39日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   39日目   39日目   1日目   39日目   5日目   39日目   8日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            機構 ネジ式 - - - - ネジ式 - - - - - - -
                            精度 平行度・直角度:0.002mm以内 平行度・直角度:0.003mm以内 - - - - - - - - 平行度・直角度:0.003mm以内 - -
                            材質 SKS-3 SKS-3 - - - SKS-3 - - - - SKS-3 - -
                            焼入硬度 HRC62° HRC62° - - - HRC62° - - - - HRC62° - -

                            高精度横ネジバイスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました