【特長】・SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削...
PV-20
PV-20A
PV-35N
PV-50N
PV-75LDN
PV-75N
PV-100N
PV-120N
PV-150N
PVW-30N
仕様
型番 | 口金の 最大開き | 口金の幅 | サブ溝の 幅と深さ | 口金の深さ | 重量 | 精度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平行度 | 直角度 | ||||||
PV-20 | 20 | 25 | 1.5 | 10 | 0.3kg | 0.002mm以内 | |
PV-20A | 20 | 25 | - | 10 | 0.3kg | 0.002mm以内 | |
PV-35N | 35 | 37 | - | 15 | 0.6kg | 0.002mm以内 | |
PV-50N | 50 | 45 | - | 20 | 1.0kg | 0.002mm以内 | |
PV-75LDN | 75 | 100 | - | 60 | 9.3kg | 0.003mm以内 | |
PV-75N | 75 | 65 | - | 30 | 3kg | 0.002mm以内 | |
PV-100N | 100 | 75 | - | 30 | 4.4kg | 0.002mm以内 | |
PV-120N | 120 | 90 | - | 40 | 7.2kg | 0.003mm以内 | |
PV-150N | 150 | 120 | - | 40 | 10.7kg | 0.003mm以内 | |
PVE-D100N | 100 | 100 | - | 40 | 7.1kg | 0.003mm以内 | |
PVW-30N | 30 | 55 | - | 20 | 1.2kg | 0.002mm以内 |
型番 |
口幅(mm) |
最大口開き(mm) |
口深さ(mm) |
詳細タイプ |
全長(mm) |
幅(mm) |
高さ(mm) |
精度 |
サブ溝の幅(mm) |
サブ溝の深さ(mm) |
質量(kg) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25
|
20
|
10
|
-
|
65
|
25
|
30
|
平行度・直角度:0.002mm以内
|
1.5
|
1.5
|
0.3
| 1個 | 46,020円(
50,622円
) | 3日目 | |
37
|
35
|
15
|
-
|
85
|
37
|
37
|
平行度・直角度:0.002mm以内
|
-
|
-
|
0.6
| 1個 | 63,858円(
70,244円
) | 3日目 | |
45
|
50
|
20
|
-
|
105
|
45
|
45
|
平行度・直角度:0.002mm以内
|
-
|
-
|
1.0
| 1個 | 75,941円(
83,535円
) | 3日目 | |
100
|
75
|
60
|
深アゴバイス
|
195
|
100
|
100
|
平行度・直角度:0.003mm以内
|
-
|
-
|
9.3
| 1個 | 152,153円(
167,368円
) | 6日目 | |
65
|
75
|
30
|
-
|
170
|
55
|
60
|
平行度・直角度:0.002mm以内
|
-
|
-
|
3.0
| 1個 | 100,103円 83,776円 ( 92,154円 ) | 3日目 | |
75
|
100
|
30
|
-
|
195
|
75
|
65
|
平行度・直角度:0.002mm以内
|
-
|
-
|
4.4
| 1個 | 107,098円(
117,808円
) | 3日目 | |
90
|
120
|
40
|
-
|
220
|
90
|
80
|
平行度・直角度:0.003mm以内
|
-
|
-
|
7.2
| 1個 | 134,426円(
147,869円
) | 5日目 | |
100
|
100
|
40
|
-
|
200
|
100
|
75
|
平行度・直角度:0.003mm以内
|
-
|
-
|
7.1
| 1個 | 161,373円 135,053円 ( 148,558円 ) | 5日目 | |
55
|
30
|
20
|
-
|
85
|
55
|
45
|
平行度・直角度:0.002mm以内
|
-
|
-
|
1.2
| 1個 | 73,351円 61,387円 ( 67,526円 ) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。