(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル

コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
23,993円 ~ 32,185円  特別価格 
税込価格
26,392円 ~ 35,404円  特別価格 

【特長】・M42ベースオリジナルハイスを歯部に使用し、歯欠けに強く、じん性に優...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
山数
幅(mm)
厚み(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
5
0.9
16

1個

25,909円

24,059

( 26,465円 )

19日目

14
5
0.64
16

1個

23,993( 26,392円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
5
0.9
16

1個

25,909円

24,059

( 26,465円 )

3日目

14
6
0.9
16

1個

25,909( 28,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
8
0.9
16

1個

25,909( 28,500円 )

2日目

10
10
0.9
30

1個

32,185( 35,404円 )

4日目

10
10
0.9
16

1個

25,909( 28,500円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M42ベースオリジナルハイスを歯部に使用し、歯欠けに強く、じん性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル

コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル

    コイル(コンターマシン用ブレード) CHF ハイフレックス

    コイル(コンターマシン用ブレード) CHF ハイフレックス

      コイル(コンターマシン用ブレード) CF フレックス

      コイル(コンターマシン用ブレード) CF フレックス

        コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)

        コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)

          コンターマシン用ブレードブルー(汎用タイプ)

          コンターマシン用ブレードブルー(汎用タイプ)

            コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)

            コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)

              コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)

              コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)

                コンターマシン用ブレード BIM13C

                コンターマシン用ブレード BIM13C

                  コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山)

                  コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山)

                    コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)

                    コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)

                      バイメタル MV

                      バイメタル MV

                        メーカー ニコテック ニコテック ニコテック フナソー フナソー フナソー フナソー フナソー フナソー フナソー 不二越
                        通常価格 23,993円 15,739円 13,020円 9,989円 8,726円 15,476円 23,206円 18,818円 28,517円 34,500円 21,192円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        材質 バイメタルハイス 合金工具鋼 合金工具鋼 高炭素工具鋼 高炭素工具鋼 バイメタルハイス - - - - -
                        商品タイプ コンターマシン替刃 コンターマシン替刃 コンターマシン替刃 コンターマシン替刃 コンターマシン替刃 コンターマシン替刃 - - - - -
                        詳細タイプ ハイスバイメタル ハイフレックス フレックス - - - - - - - -

                        コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタルのレビュー

                        評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                        SKD材等の切断
                        評価 5.0満足度:5.02022/09/07
                        コンターマシンでSKD材等の切断加工に使用しています。
                        ニコテック純正品で、価格・納期に満足しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        型鋼・鋼材切断に使用してます。
                        評価 5.0満足度:5.02022/04/20
                        今までは安価に利用した方が良いと思ってましたが、このコイルを使用して分かったのが、良く切れて作業性が上がり、長く持つので、利益貢献度は高くなりました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        鋼材の切断
                        評価 3.0満足度:3.02022/04/04
                        他メーカーのバイメタルと比較して消耗が早く切れ味もそれほどだったので、リピートは無しです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        金属の切断
                        評価 5.0満足度:5.02021/08/12
                        金型製作でプレートや部品の切断で使用。切れ味が良く刃持ちもいいです。鉄以外にも銅やアルミ、木材なんかも切断していますが問題ないです。ただ材質や材厚によって刃の回転数をきっちり合わせないと刃の消耗が早くなります。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        コンター用替え刃
                        評価 5.0満足度:5.02021/06/22
                        通常購入品
                        メーカー品で安心して使用できます。SKD11等切断しても切り刃はたれることなく使用できています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        マシンソーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました