(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,904円
税込単価
54,894円

【特長】・液体・粉体、何でも吸います・火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • サイズ(mm):
    W394×D426×H696
  • タンク容量(L):
    35
  • 集塵容量(L):
    16
  • 吸水容量(L):
    15(自動停止)
  • 消費電力(W):
    1140
  • 質量(kg):
    10.7
  • 付属品:
    隙間用ノズル、床用ノズル、水用ノズル、家具用ノズル、ブラシノズル、延長管(2本)、ジャバラホース(約1.6m)
  • 定格電圧(V):
    100
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 定格電流(A):
    11.8
  • コード長(m):
    5
  • 騒音レベル(dB):
    78
  • 使用温度(℃):
    0~35
  • 連続使用時間:
    30分
  • 風量(m³/min):
    1.8
  • 吸水仕事率(W):
    170
  • 真空度(kpa):
    18

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NVC-S35L 解除

Loading...

製品特長・仕様

定格電圧100V
周波数50/60Hz
定格電流11.8A
消費電カ1140W
真空度18.0kpa(max)
風量1.8m2/min(max)
吸込仕事率170W
タンク容量35L
連続使用時間30分
騒音レベル78dB
使用環境温度0℃~35℃
電線長5m
サイズW394×D426×H696mm
質量10.7kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NVC-S35L

1個

49,904( 54,894円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体、何でも吸います
・火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーが落ちません
・目詰まりしないサイクロンセパレーター方式です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型の型番NVC-S35Lのページです。
型番NVC-S35Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

    業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

    業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

      木工用集じん機

      木工用集じん機

        大型電動バキュームクリーナー

        大型電動バキュームクリーナー

          ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

          ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

            万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

            万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

              ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

              ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                集じん機 490S

                集じん機 490S

                  集じん機 490

                  集じん機 490

                    万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

                    万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

                      バキュームクリーナー

                      バキュームクリーナー

                        産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

                        産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

                          業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

                          業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

                            メーカー 日動工業 NIVAC マキタ 三立機器 スイデン スイデン アズワン マキタ マキタ スイデン ワキタ ニルフィスクアドバンス NIVAC
                            通常価格 49,904円 268,786円 47,408円 854,310円 29,654円 116,071円 136,220円 43,054円 41,837円 140,125円 36,419円 494,702円 98,281円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   1日目   1日目   10日目~   3日目   3日目   4日目   1日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾式 乾式 乾式 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 ペール缶タイプ 粉じんタイプ - ペール缶タイプ - - - - - - - - 粉じんタイプ
                            サイズ(mm) W394×D426×H696 - - - - - - - - - - - -
                            タンク容量(L) 35 - - - - - - - - - - - -

                            乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました