(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災型ドラム 防雨型(屋外型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防災型ドラム 防雨型(屋外型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,635円 50,165円
税込単価
78,799円 55,182円

【特長】・火災や漏電事故などを未然に防ぐ為の機能。 ①アース線  ②アースチェ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • サイズ(縦×横×高さ)(mm):
    218×320×389
  • アース有無:
  • 自動復帰型センサー有無:
  • JANコード:
    4937305002940
  • トラスココード:
    730-7349
  • 入力電圧(V):
    125
  • 質量(kg):
    8.7
  • コンセント仕様形状:
    接地2P
  • 電線種:
    2PNCT
  • 限度電流:
    15
  • 保護機能:
    過負荷漏電保護兼用(15A/15mA感度)
  • 仕様:
    防雨型(屋外型)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NW-EK33PN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-EK33PN

1個

71,635円

50,165

( 55,182円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火災や漏電事故などを未然に防ぐ為の機能。
 ①アース線
 ②アースチェック機能
 ③過負荷機能付漏電しゃ断器
 ④温度センサー
 ⑤難燃性電線(燃えない2PNCT電線)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災型ドラム 防雨型(屋外型)の型番NW-EK33PNのページです。
型番NW-EK33PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災型ドラム 防雨型(屋外型)

防災型ドラム 防雨型(屋外型)

    防災型ドラム 標準型(屋内型)

    防災型ドラム 標準型(屋内型)

      AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

      AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

        100V過負荷漏電遮断器付

        100V過負荷漏電遮断器付

          電工ドラム 防雨防塵型三相200V

          電工ドラム 防雨防塵型三相200V

            防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

            防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

              日動 防雨防塵型電工ドラム30M

              日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                  防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                  防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                    防雨型電工ドラム スタミナリー

                    防雨型電工ドラム スタミナリー

                      防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

                      防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

                        屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                        屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                          特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                          特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                            メーカー 日動工業 日動工業 エスコ 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業
                            通常価格 71,635円 70,548円 54,350円 25,316円 52,205円 61,087円 22,659円 28,652円 32,610円 56,800円 28,411円 48,035円 40,273円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V - 単相100V 三相200V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 30 30 50 - 30 30 30 20 - - - - 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 - - 2 2 2 - - 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 4 4 2 3 3 - 3 3 3
                            コンセント個数 3 4 4 4 3 3 3 3 3 - 3 3 4

                            防災型ドラム 防雨型(屋外型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました