(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDOX3A030
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A チョウコウドリル

超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A SDOX3A030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,711円
税込単価
5,182円

【特長】・ステンレス鋼や難削材の加工に最適!・新設計の先端形状と新型フルート形...

詳細情報を確認する

型番

SDOX3A030 解除

Loading...

SDOX3A030 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDOX3A030

3
18
68
3

1個

4,711( 5,182円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼や難削材の加工に最適!
・新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
【仕様】
・内部給油仕様(OH付)
・3D用

Loading...

SDOX3A030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3Aの型番SDOX3A030のページです。
型番SDOX3A030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A

超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A

    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A

    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A

      エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510

      エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510

        エンドミルシャンクドリル 12×D オイルホール付 RT100 ダブルマージン 5525

        エンドミルシャンクドリル 12×D オイルホール付 RT100 ダブルマージン 5525

          エンドミルシャンクドリル 7×D オイルホール付 RT100U 5512

          エンドミルシャンクドリル 7×D オイルホール付 RT100U 5512

            油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-SUS-3D

            油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-SUS-3D

              エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511

              エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511

                マイクロドリル 8×D タイプN 6408

                マイクロドリル 8×D タイプN 6408

                  TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/オイルホール付/スタブ/レギュラー

                  TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/オイルホール付/スタブ/レギュラー

                    TiAlNコート超硬ドリル オイルホール付レギュラータイプ

                    TiAlNコート超硬ドリル オイルホール付レギュラータイプ

                      MQLロングドリル 40×D オイルホール付 RT100T 6514

                      MQLロングドリル 40×D オイルホール付 RT100T 6514

                        MQLロングドリル 25×D オイルホール付 RT100T 6512

                        MQLロングドリル 25×D オイルホール付 RT100T 6512

                          MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

                          MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

                            メーカー 岡崎精工 岡崎精工 グーリング グーリング グーリング オーエスジー グーリング グーリング ミスミ ミスミ グーリング グーリング 三菱マテリアル
                            通常価格 4,711円 5,467円 7,210円 17,578円 14,520円 7,007円 8,248円 14,920円 5,080円 4,070円 37,225円 27,308円 7,504円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            油穴(オイルホール)

                            超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            穴あけ加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/08
                            普通に使用をしています。何も問題ありません。
                            今までと一緒の使用感です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDOX3A031
                            SDOX3A032
                            SDOX3A033
                            SDOX3A034
                            SDOX3A035
                            SDOX3A036
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No

                            4,873円

                            ( 5,360円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.120724

                            4,873円

                            ( 5,360円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.220724

                            4,873円

                            ( 5,360円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.320724

                            4,873円

                            ( 5,360円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.420724

                            4,873円

                            ( 5,360円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.520724

                            4,981円

                            ( 5,479円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.623724

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました