(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミーリングチップ(穴付き) LPGT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミーリングチップ(穴付き) LPGT

通常価格(税別)
680円 ~ 720円
税込価格
748円 ~ 792円

【特長】・PR1535:特殊ナノ積層コーティングの採用により、耐摩耗性と安定性...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 詳細タイプ:
    GMブレーカ 汎用
  • 適合ホルダ:
    MFH Micro
  • 刃先仕様:
    Rホーニング
  • 勝手:
    右勝手
  • 寸法RE(mm):
    1
  • 精度:
    G級
  • 溝・穴:
    片面ブレーカ、穴あり
  • コーティング種類:
    PVDコーティング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
材類
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
PR1535
823-0092

10個

720( 792円 )

3日目

PR1825
-

10個

680( 748円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
PR1835
-

10個

680( 748円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティングの採用により、耐摩耗性と安定性が向上、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します
・PR1825:硬度と靭性のバランスに優れた超硬母材。高い汎用性、鋼加工用(耐摩耗性重視)
・PR1835:耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材、粒子形状の適正化と組織の均一化により、母材の靭性を向上、鋼加工用(安定性重視)、ステンレス鋼加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミーリングチップ(穴付き) LPGT

ミーリングチップ(穴付き) LPGT

    ミーリングチップ(穴付き)

    ミーリングチップ(穴付き)

      フライスチップ/オート

      フライスチップ/オート

        オートカッター用チップ

        オートカッター用チップ

          フライス切削用インサートMPHW-ZFL

          フライス切削用インサートMPHW-ZFL

            フライス切削用インサートJDMT-FW

            フライス切削用インサートJDMT-FW

              フライス用チップ SNEN-ADTR

              フライス用チップ SNEN-ADTR

                フライス切削用インサートSDNW□□ZDTN

                フライス切削用インサートSDNW□□ZDTN

                  ミーリングチップ

                  ミーリングチップ

                    コロミル328用チップサークリップ溝入れ用

                    コロミル328用チップサークリップ溝入れ用

                      フライス切削用インサートSDEW

                      フライス切削用インサートSDEW

                        フライス切削用インサートAPNT-SR

                        フライス切削用インサートAPNT-SR

                          フライス切削用インサートEDNW

                          フライス切削用インサートEDNW

                            メーカー 京セラ 京セラ サンドビック サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 680円 590円 2,850円 3,140円 1,472円 961円 8,855円 961円 630円 6,101円 1,987円 684円 868円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   7日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) L(長方形) - T(正三角形) T(正三角形) その他 その他 S(正方形) S(正方形) - T(正三角形) S(正方形) A(85°平行四辺形) E(75°ひし形)
                            逃げ角 P(11°) - N(0°) N(0°) P(11°) D(15°) N(0°) D(15°) - N(0°) D(15°) P(11°) D(15°)
                            利用可能コーナー数 2 - 3 3 2 - - - - 3 - 2 -
                            詳細タイプ GMブレーカ 汎用 - - - - - - - - - - - -
                            適合ホルダ MFH Micro - - - - - - - - - - - -

                            ミーリングチップ(穴付き) LPGTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました