(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SF25-DRA180M-8
マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8×Dc) マジックドリル フランジツキシャンク

マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8×Dc) SF25-DRA180M-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,370円
税込単価
51,007円

【特長】・低抵抗設計で穴精度を向上・ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制・切りくずを細...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 詳細タイプ:
    フランジ付きシャンク

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SF25-DRA180M-8 解除

Loading...

SF25-DRA180M-8 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗設計で優れた穴精度
5つの特長で穴加工の問題を解決し高能率加工を実現

1. 低抵抗設計で穴精度を向上
マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8XD) 低抵抗設計で穴精度を向上

特殊チゼル形状を採用したS字曲線切れ刃により、スラスト力を低減しワーク食い付き時の振動を抑制

2. ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制
マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8XD) ホルダ芯厚が厚く たわみを抑制

他社品Aと比較し約20%芯厚を大きくする事でたわみを抑制し、穴径精度を向上

3. 切りくずを細かく分断。深穴加工でも優れた切りくず排出

マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8XD) 切りくずを細かく分断

シンニングの最適化により安定した切りくず排出。フルートの一部を広げたサポート溝(5D、8D)の働きにより、切りくずをスムーズに排出

 

4. 簡単チップ交換

マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8XD) 簡単チップ交換

止めねじを取り外す事無くチップ交換が可能

 

5. 多様な被削材で長寿命・安定加工

MEGACOAT NANO PR1535は、高靭性母材と特殊ナノ積層コーティングの組合せで鋼からステンレス鋼まで優れた性能を発揮
第1推奨材種

  • 鋼・SUS:PR1535
  • 鋳鉄:PR1525
マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8XD) 多様な被削材で長寿命・安定加工

 

外形図

マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8XD) 外形図

注意・禁止事項

切削液の使用について

※乾式切削は推奨致しません

マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8XD) 切削液の使用について
 
チップ取付方法
マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8XD) チップ取付方法
 
偏芯(芯ズレ)について
マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8XD) 偏芯(芯ズレ)について
 
マシニングセンタへの取付時の注意点
マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8XD) マシニングセンタへの取付時の注意点
 
その他の注意事項
マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8XD) その他の注意事項

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
シャンク径・MT No
シャンク長(mm)
トラスココード
適合ネジ
適合レンチ
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF25-DRA180M-8

18.00~18.99
152
236
25
56
820-5732
HS-4067TRP
DTP-7
DA1800M-GM~DA1890M-GM

1個

46,370( 51,007円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗設計で穴精度を向上
・ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制
・切りくずを細かく分断、深穴加工でも優れた切りくず排出
・簡単チップ交換
・多様な被削材で長寿命・安定加工

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

SF25-DRA180M-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8×Dc)の型番SF25-DRA180M-8のページです。
型番SF25-DRA180M-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8×Dc)

マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8×Dc)

    マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:5×Dc)

    マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:5×Dc)

      マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:3×Dc)

      マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:3×Dc)

        マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8×Dc)

        マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8×Dc)

          マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)

          マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)

            マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3×Dc)

            マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3×Dc)

              マジックドリル DRAホルダ SF-DRA(フランジ付き)

              マジックドリル DRAホルダ SF-DRA(フランジ付き)

                マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)

                マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)

                  マジックドリル DRVホルダ 5D

                  マジックドリル DRVホルダ 5D

                    PDドリル P4D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 4Dタイプ

                    PDドリル P4D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 4Dタイプ

                      マジックドリル DRVホルダ 4D

                      マジックドリル DRVホルダ 4D

                        マジックドリル DRVホルダ 6D

                        マジックドリル DRVホルダ 6D

                          マジックドリル DRVホルダ 3D

                          マジックドリル DRVホルダ 3D

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ オーエスジー 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 34,850円 28,780円 23,220円 32,990円 27,260円 22,980円 21,190円 20,150円 46,100円 42,988円 42,580円 55,740円 36,780円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目~   4日目   2日目~   2日目~   2日目~   3日目~   3日目~   1日目   2日目~   4日目   2日目~  
                            油穴(オイルホール) - - - - -
                            詳細タイプ フランジ付きシャンク フランジ付きシャンク フランジ付きシャンク - - - - - - - - - -

                            マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8×Dc)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SF12-DRA095M-8
                            SF16-DRA100M-8
                            SF16-DRA105M-8
                            SF25-DRA190M-8
                            SF25-DRA200M-8
                            SF25-DRA210M-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            加工穴深さ(L/D)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No シャンク長
                            (mm)
                            トラスココード 適合ネジ 適合レンチ 適合チップ

                            34,850円

                            ( 38,335円 )
                            1個 -

                            4日目

                            9.50~9.99801401245820-5703HS-2524TRPFTP-5DA0950M-GM~DA0990M-GM

                            34,850円

                            ( 38,335円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10.00~10.49841471648820-5704HS-2534TRPFTP-5DA1000M-GM~DA1040M-GM

                            37,200円

                            ( 40,920円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10.50~10.99881521648820-5707HS-2534TRPFTP-5DA1050M-GM~DA1090M-GM

                            46,370円

                            ( 51,007円 )
                            1個 -

                            4日目

                            19.00~19.991602452556820-5734HS-4067TRPDTP-7DA1900M-GM~DA1990M-GM

                            56,230円

                            ( 61,853円 )
                            1個 -

                            4日目

                            20.00~20.991682542556820-5735HS-4067TRPDTP-7DA2000M-GM~DA2090M-GM

                            56,230円

                            ( 61,853円 )
                            1個 -

                            4日目

                            21.00~21.991762632556820-5738HS-4067TRPDTP-7DA2100M-GM~DA2150M-GM

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました