(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
27,260円 ~ 54,910円
税込価格
29,986円 ~ 60,401円

【特長】・低抵抗設計で穴精度を向上・ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制・切りくずを細...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗設計で優れた穴精度
5つの特長で穴加工の問題を解決し高能率加工を実現

1. 低抵抗設計で穴精度を向上
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5XD) 低抵抗設計で穴精度を向上

特殊チゼル形状を採用したS字曲線切れ刃により、スラスト力を低減しワーク食い付き時の振動を抑制

2. ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5XD) ホルダ芯厚が厚く たわみを抑制

他社品Aと比較し約20%芯厚を大きくする事でたわみを抑制し、穴径精度を向上

3. 切りくずを細かく分断。深穴加工でも優れた切りくず排出

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5XD) 切りくずを細かく分断

シンニングの最適化により安定した切りくず排出。フルートの一部を広げたサポート溝(5D、8D)の働きにより、切りくずをスムーズに排出

 

4. 簡単チップ交換

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5XD) 簡単チップ交換

止めねじを取り外す事無くチップ交換が可能

 

5. 多様な被削材で長寿命・安定加工

MEGACOAT NANO PR1535は、高靭性母材と特殊ナノ積層コーティングの組合せで鋼からステンレス鋼まで優れた性能を発揮
第1推奨材種

  • 鋼・SUS:PR1535
  • 鋳鉄:PR1525
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5XD) 多様な被削材で長寿命・安定加工

 

外形図

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5XD) 外形図

注意・禁止事項

切削液の使用について

※乾式切削は推奨致しません

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5XD) 切削液の使用について
 
チップ取付方法
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5XD) チップ取付方法
 
偏芯(芯ズレ)について
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5XD) 偏芯(芯ズレ)について
 
マシニングセンタへの取付時の注意点
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5XD) マシニングセンタへの取付時の注意点
 
その他の注意事項
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5XD) その他の注意事項

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
シャンク径・MT No
シャンク長(mm)
トラスココード
適合ネジ
適合レンチ
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.94~8.49
42.5
96
10
40
820-0310
HS-2524TRP
FTP-5
DA0794M-GM~DA0840M-GM

1個

27,260( 29,986円 )

4日目

8.50~8.99
45
99
10
40
820-0311
HS-2524TRP
FTP-5
DA0850M-GM~DA0890M-GM

1個

27,260( 29,986円 )

4日目

9.00~9.49
47.5
102
10
40
820-5761
HS-2524TRP
FTP-5
DA0900M-GM~DA0940M-GM

1個

27,260( 29,986円 )

4日目

9.50~9.99
50
105
10
40
820-5764
HS-2524TRP
FTP-5
DA0950M-GM~DA0990M-GM

1個

27,260( 29,986円 )

4日目

10.00~10.49
52.5
113
12
45
820-0313
HS-2534TRP
FTP-5
DA1000M-GM~DA1040M-GM

1個

27,260( 29,986円 )

3日目

10.50~10.99
55
116
12
45
820-0314
HS-2534TRP
FTP-5
DA1050M-GM~DA1090M-GM

1個

29,330( 32,263円 )

4日目

11.00~11.49
57.5
120
12
45
820-0316
HS-2534TRP
FTP-5
DA1100M-GM~DA1140M-GM

1個

29,330( 32,263円 )

4日目

11.50~11.99
60
123
12
45
820-5769
HS-2534TRP
FTP-5
DA1150M-GM~DA1190M-GM

1個

29,330( 32,263円 )

4日目

12.00~12.49
62.5
126
14
45
820-5771
HS-2534TRP
FTP-5
DA1200M-GM~DA1240M-GM

1個

29,330( 32,263円 )

4日目

12.50~12.99
65
129
14
45
820-5773
HS-2534TRP
FTP-5
DA1250M-GM~DA1290M-GM

1個

29,330( 32,263円 )

4日目

13.00~13.49
67.5
132
14
45
820-5775
HS-2534TRP
FTP-5
DA1300M-GM~DA1340M-GM

1個

29,330( 32,263円 )

3日目

13.50~13.99
70
135
14
45
820-5777
HS-2534TRP
FTP-5
DA1350M-GM~DA1390M-GM

1個

29,330( 32,263円 )

4日目

14.00~14.49
72.5
141
16
48
820-0320
HS-3048TRP
DTP-6
DA1400M-GM~DA1440M-GM

1個

29,330( 32,263円 )

2日目

14.50~14.99
75
144
16
48
820-5781
HS-3048TRP
DTP-6
DA1450M-GM~DA1490M-GM

1個

29,330( 32,263円 )

4日目

15.00~15.99
80
151
16
48
819-9578
HS-3048TRP
DTP-6
DA1500M-GM~DA1590M-GM

1個

31,400( 34,540円 )

3日目

16.00~16.99
85
158
18
48
820-5784
HS-3048TRP
DTP-6
DA1600M-GM~DA1690M-GM

1個

31,400( 34,540円 )

4日目

17.00~17.99
90
164
18
48
820-5786
HS-3048TRP
DTP-6
DA1700M-GM~DA1790M-GM

1個

31,400( 34,540円 )

4日目

18.00~18.99
95
173
20
50
820-0324
HS-4067TRP
DTP-7
DA1800M-GM~DA1890M-GM

1個

34,890( 38,379円 )

3日目

19.00~19.99
100
179
20
50
820-5789
HS-4067TRP
DTP-7
DA1900M-GM~DA1990M-GM

1個

34,890( 38,379円 )

4日目

20.00~20.99
105
191
25
56
820-5791
HS-4067TRP
DTP-7
DA2000M-GM~DA2090M-GM

1個

44,030( 48,433円 )

4日目

21.00~21.99
110
197
25
56
820-5794
HS-4067TRP
DTP-7
DA2100M-GM~DA2150M-GM

1個

44,030( 48,433円 )

4日目

22.00~22.99
115
204
25
56
-
HS-4067TRP
DTP-7
DA2200M-GM~DA2250M-GM

1個

44,030( 48,433円 )

4日目

23.00~23.99
120
210
25
56
820-5799
HS-4067TRP
DTP-7
DA2300M-GM~DA2350M-GM

1個

48,990( 53,889円 )

4日目

24.00~24.99
125
216
25
56
820-5802
HS-4067TRP
DTP-7
DA2400M-GM~DA2450M-GM

1個

48,990( 53,889円 )

4日目

25.00~25.50
130
226
32
60
820-5805
HS-4067TRP
DTP-7
DA2500M-GM~DA2550M-GM

1個

54,910( 60,401円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗設計で穴精度を向上
・ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制
・切りくずを細かく分断、深穴加工でも優れた切りくず排出
・簡単チップ交換
・多様な被削材で長寿命・安定加工

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)

    マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3×Dc)

    マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3×Dc)

      マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)

      マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)

        SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用

        SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用

          SEC-マルチドリル SMDH-M 3D用

          SEC-マルチドリル SMDH-M 3D用

            マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8×Dc)

            マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8×Dc)

              マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:5×Dc)

              マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:5×Dc)

                マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:3×Dc)

                マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:3×Dc)

                  マジックドリル DRAホルダ SF-DRA(フランジ付き)

                  マジックドリル DRAホルダ SF-DRA(フランジ付き)

                    PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ

                    PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ

                      PDドリル P4D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 4Dタイプ

                      PDドリル P4D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 4Dタイプ

                        SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用

                        SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用

                          PDドリル P3D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 3Dタイプ

                          PDドリル P3D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 3Dタイプ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ オーエスジー オーエスジー 住友電工ハードメタル オーエスジー
                            通常価格 27,260円 22,980円 20,150円 44,081円 30,567円 34,850円 28,780円 23,220円 21,190円 47,693円 42,988円 34,365円 33,099円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   3日目~   1日目~   1日目~   3日目~   3日目~   2日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            油穴(オイルホール) - - -
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク - - - - - フランジシャンク - - - -

                            マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました