(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックドリルDRA型用チップ

マジックドリルDRA型用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,990円 ~ 11,980円  特別価格 
税込価格
6,589円 ~ 13,178円  特別価格 

特殊2段先端角で高い求心性を持ち、鋼加工で優れた円筒度、真円度、面粗度を実現し...

詳細情報を確認する

  • コーティング・表面処理有無:
  • 先端角:
    140°
  • コーティング・表面処理(詳細):
    MEGACOAT NANO

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定282件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗設計で穴精度を向上

特殊チゼル形状を採用したS 字曲線切れ刃によりスラスト力を低減しワーク食い付き時の振動を抑制

マジックドリルDRA型用チップ 切れ刃のイメージ
切れ刃のイメージ

ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制

他社品Aと比較し約20%芯厚を大きくする事でたわみを抑制し穴径精度を向上

 
マジックドリルDRA型用チップ 芯厚比較
芯厚比較
切削抵抗比較
マジックドリルDRA型用チップ 切削抵抗比較

切削条件:Vc=120 m/min, f=0.25 mm/rev
加工径φ14, L/D=5, 加工深さ 45 mm, Wet 被削材:S50C

真円度・円筒度比較
マジックドリルDRA型用チップ 真円度・円筒度比較

切削条件:Vc=120 m/min, f=0.3 mm/rev
加工径φ14, L/D=5, 測定位置 55 mm, Wet 被削材:S50C

切りくずを細かく分断。深穴加工でも優れた切りくず排出

シンニングの最適化により安定した切りくず排出
フルートの一部を広げたサポート溝(5D、8D)の働きにより、切りくずをスムーズに排出

切りくず比較

マジックドリルDRA型用チップ 切りくず比較

切削条件:Vc=60 m/min, f=0.2 mm/rev, 加工径φ14, L/D=5
加工深さ 70 mm, Wet 被削材:SUS304

マジックドリルDRA型用チップ 5Dホルダ

簡単チップ交換

止めねじを取り外す事無くチップ交換が可能

マジックドリルDRA型用チップ 簡単チップ交換1
マジックドリルDRA型用チップ 簡単チップ交換2
マジックドリルDRA型用チップ 簡単チップ交換3

多様な被削材で長寿命・安定加工

MEGACOAT NANO PR1535は、高靭性母材と特殊ナノ積層コーティングの組合せで
鋼からステンレス鋼まで優れた性能を発揮
マジックドリルDRA型用チップ 第1推奨材種
コーティング特性
マジックドリルDRA型用チップ コーディング特性
耐摩耗性比較
マジックドリルDRA型用チップ 耐摩耗性比較

切削条件:Vc=100 m/min, f=0.25 mm/rev
加工径φ14, L/D=5, 加工深さ 45 mm, Wet 被削材:SCM440H

性能・試験情報

加工実例

アタッチメント SS400
マジックドリルDRA型用チップ アタッチメントSS400

Vc=70 m/min(n=1,240 min-1
f=0.23 mm/rev(Vf=285 mm/min)
加工深さ 100 mm
Wet(内部給油)
センタ穴加工有り
SF25-DRA180M-8
DA1800M-GM PR1535

プレート SUS304
マジックドリルDRA型用チップ プレートSUS304

Vc=60 m/min (n=2,120 min-1
f=0.12 mm/rev (Vf=254 mm/min)
加工深さ 15 mm
Wet(内部給油)
SS10-DRA090M-3
DA0900M-GM PR1535

マジックドリルDRA型用チップ 加工時間

他社品Jは切りくず詰まりが発生するため、ステップ加工を実施していたが、DRAはステップ加工無しでも切りくず排出が良好(ユーザー様の評価による)

マジックドリルDRA型用チップ 加工穴数

他社品Kに対しDRAは5倍の寿命向上。また、切削音も小さく加工面も良好で、安定した加工が可能となった(ユーザー様の評価による)

 

外形図

マジックドリルDRA型用チップ 外形図

k8寸法公差

DCk8(mm)
7.94~10.00+0.022
0
10.10~18.00+0.027
0
18.10~25.50+0.033
0

k8はチップ自体の寸法公差です
加工穴径の寸法公差ではありません

 

使用方法・使用事例

使用方法

チップ取付方法

(1)正しい向きでチップを差し込む
(2)止めねじでチップを固定する
マジックドリルDRA型用チップ チップ取付方法1
マジックドリルDRA型用チップ チップ取付方法2

チップの挿入方向にご注意ください

※ チップポケットは 、エアーブローで毎回清掃してください
チップ拘束面がホルダにしっかり接触しているか確認してください

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

汎用 GM(★第1推奨 ☆第2推奨)

マジックドリルDRA型用チップ 推奨切削条件表

注意:上記は1.5D・3Dタイプの推奨切削条件です。ドリル全長が長くなる(1.5D・3D→5D→8D→12D)に従い、送りは推奨値に対して低めに設定してください
目安:1.5D・3Dタイプに対し、送り 5Dタイプ=80%以下、切削速度・送り 8Dタイプ=80%以下、12Dタイプ=70%以下

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
被削材
ドリル先端長(mm)
トラスココード
工具材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SS10-DRA080M-○、SF12-DRA080M-○
7.94
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.34
820-5159
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA080M-○、SF12-DRA080M-○
7.94
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.34
820-5160
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA080M-○、SF12-DRA080M-○
8
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.35
820-0337
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA080M-○、SF12-DRA080M-○
8
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.35
820-0367
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA080M-○、SF12-DRA080M-○
8.1
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.37
820-5161
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA080M-○、SF12-DRA080M-○
8.1
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.37
820-5162
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA080M-○、SF12-DRA080M-○
8.2
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.38
-
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA080M-○、SF12-DRA080M-○
8.2
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.38
-
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA080M-○、SF12-DRA080M-○
8.3
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.4
820-5163
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA080M-○、SF12-DRA080M-○
8.3
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.4
820-5164
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA080M-○、SF12-DRA080M-○
8.4
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.42
-
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA080M-○、SF12-DRA080M-○
8.4
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.42
-
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA085M-○、SF12-DRA085M-○
8.5
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.44
820-0338
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

3日目

SS10-DRA085M-○、SF12-DRA085M-○
8.5
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.44
820-0368
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

3日目

SS10-DRA085M-○、SF12-DRA085M-○
8.6
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.46
820-5165
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA085M-○、SF12-DRA085M-○
8.6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.46
820-5166
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA085M-○、SF12-DRA085M-○
8.7
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.48
820-5167
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA085M-○、SF12-DRA085M-○
8.7
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.48
820-5168
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

3日目

SS10-DRA085M-○、SF12-DRA085M-○
8.8
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.49
820-5169
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

3日目

SS10-DRA085M-○、SF12-DRA085M-○
8.8
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.49
820-5170
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

2日目

SS10-DRA085M-○、SF12-DRA085M-○
8.9
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.51
820-5171
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA085M-○、SF12-DRA085M-○
8.9
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.51
820-5172
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA090M-○、SF12-DRA090M-○
9
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.52
820-0339
PR1525

1個

6,000円

5,820

( 6,402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SS10-DRA090M-○、SF12-DRA090M-○
9
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.52
799-7451
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SS10-DRA090M-○、SF12-DRA090M-○
9.1
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.54
820-5173
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA090M-○、SF12-DRA090M-○
9.1
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.54
820-5174
PR1535

1個

5,990( 6,589円 )

3日目

SS10-DRA090M-○、SF12-DRA090M-○
9.2
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.56
820-5175
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA090M-○、SF12-DRA090M-○
9.2
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.56
820-5176
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA090M-○、SF12-DRA090M-○
9.3
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.58
820-5177
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA090M-○、SF12-DRA090M-○
9.3
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.58
820-5178
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA090M-○、SF12-DRA090M-○
9.4
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.59
820-5179
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA090M-○、SF12-DRA090M-○
9.4
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.59
820-5180
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA095M-○、SF12-DRA095M-○
9.5
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.61
820-0340
PR1525

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

SS10-DRA095M-○、SF12-DRA095M-○
9.5
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.61
820-0369
PR1535

1個

6,000( 6,600円 )

2日目

SS10-DRA095M-○、SF12-DRA095M-○
9.6
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.63
820-5181
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

3日目

SS10-DRA095M-○、SF12-DRA095M-○
9.6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.63
820-5182
PR1535

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS10-DRA095M-○、SF12-DRA095M-○
9.7
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.65
820-5183
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS10-DRA095M-○、SF12-DRA095M-○
9.7
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.65
820-5184
PR1535

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS10-DRA095M-○、SF12-DRA095M-○
9.8
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.67
820-5185
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS10-DRA095M-○、SF12-DRA095M-○
9.8
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.67
820-5186
PR1535

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS10-DRA095M-○、SF12-DRA095M-○
9.9
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.68
820-5187
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS10-DRA095M-○、SF12-DRA095M-○
9.9
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.68
820-5188
PR1535

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS12-DRA100M-○、SF16-DRA100M-○
10
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.7
820-0341
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

3日目

SS12-DRA100M-○、SF16-DRA100M-○
10
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.7
820-0370
PR1535

1個

6,360( 6,996円 )

3日目

SS12-DRA100M-○、SF16-DRA100M-○
10.1
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.72
820-5189
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS12-DRA100M-○、SF16-DRA100M-○
10.1
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.72
820-5190
PR1535

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS12-DRA100M-○、SF16-DRA100M-○
10.2
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.74
820-5191
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS12-DRA100M-○、SF16-DRA100M-○
10.2
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.74
820-5192
PR1535

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS12-DRA100M-○、SF16-DRA100M-○
10.3
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.75
820-0342
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

3日目

SS12-DRA100M-○、SF16-DRA100M-○
10.3
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.75
820-0371
PR1535

1個

6,360円

6,169

( 6,786円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SS12-DRA100M-○、SF16-DRA100M-○
10.4
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.77
820-0343
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS12-DRA100M-○、SF16-DRA100M-○
10.4
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.77
820-0372
PR1535

1個

6,360( 6,996円 )

1日目

SS12-DRA105M-○、SF16-DRA105M-○
10.5
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.79
820-0344
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

3日目

SS12-DRA105M-○、SF16-DRA105M-○
10.5
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.79
820-0373
PR1535

1個

6,360( 6,996円 )

1日目

SS12-DRA105M-○、SF16-DRA105M-○
10.6
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.81
820-5193
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

3日目

SS12-DRA105M-○、SF16-DRA105M-○
10.6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.81
820-5194
PR1535

1個

6,360( 6,996円 )

3日目

SS12-DRA105M-○、SF16-DRA105M-○
10.7
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.83
820-5195
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS12-DRA105M-○、SF16-DRA105M-○
10.7
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.83
820-5196
PR1535

1個

6,360( 6,996円 )

3日目

SS12-DRA105M-○、SF16-DRA105M-○
10.8
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎]
1.85
820-5197
PR1525

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

SS12-DRA105M-○、SF16-DRA105M-○
10.8
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[○]
1.85
820-5198
PR1535

1個

6,360( 6,996円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊2段先端角で高い求心性を持ち、鋼加工で優れた円筒度、真円度、面粗度を実現したマジックドリルDRA型用のチップです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックドリルDRA型用チップ

マジックドリルDRA型用チップ

    CoroDrill 870 ヘッド交換式ドリル

    CoroDrill 870 ヘッド交換式ドリル

      ドリル用チップ(DRS型/DRZ型用)

      ドリル用チップ(DRS型/DRZ型用)

        DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形

        DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形

          TA-EZドリル用チップ

          TA-EZドリル用チップ

            チップ HT800WP専用 4113

            チップ HT800WP専用 4113

              刃先交換式ドリル用チップ TEZ

              刃先交換式ドリル用チップ TEZ

                先端交換式ドリルヘッド

                先端交換式ドリルヘッド

                  ドリルヘッド DMP・DMN

                  ドリルヘッド DMP・DMN

                    TAタイラードリル用チップ

                    TAタイラードリル用チップ

                      チップ HT800WP専用 4115

                      チップ HT800WP専用 4115

                        チップ HT800WP専用 4111

                        チップ HT800WP専用 4111

                          ダイジェット TA-EZドリル チップ

                          ダイジェット TA-EZドリル チップ

                            メーカー 京セラ サンドビック 京セラ タンガロイ ダイジェット グーリング ダイジェット イスカル タンガロイ ダイジェット グーリング グーリング ダイジェット
                            通常価格 5,990円 34,629円 760円 11,030円 8,077円 9,922円 7,790円 6,421円 6,520円 9,357円 10,580円 9,152円 10,701円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   3日目~   4日目  
                            コーティング・表面処理有無 - - あり あり - - -
                            先端角 140° - - - - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理(詳細) MEGACOAT NANO - - - - - - - - - - - -

                            マジックドリルDRA型用チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            SUS穴あけ
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/26
                            加工穴が同径で数量の多いい穴の場合はチップ交換型はとても良い。
                            数量が少ない場合や、他の径で使う場合は、ホルダーが必要になってしまうので向かないかも。
                            あとコンマ1代の在庫が少ないので注意が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました