(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集じん機/ホース・吸口 別売部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

集じん機/ホース・吸口 別売部品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,920円
税込単価
4,312円

【特長】柔軟性が高く、被削材への引っ掛かりを軽減した、集じん機用のホースです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 補足説明:
    一般清掃用
  • ホース内径(mm):
    38
  • ホース長さ(m):
    2
  • 適用機種:
    RP80YD・YD(S)、RP3608DB、RP80YB・YD(S)、RP80SB、RP3608DA、RP150YD・YD(S)、RP150YB・YD(S)、RP150SB、RP250YD、RP250SB、RP350YA、RP350SE(RP35RSB、RP35RYB、RP35RYD2・RYD2(S)・RYD、RP35MSB、RP35MYB、RP35MYD2・MYD2(S)・MYD、RP35SA、RP35SB、RP35SD2・SD、RP35YA2・YA、RP35YB、RP35YD2・YD)旧形
  • 仕様:
    帯電防止剤配合

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

334260

1個

3,920( 4,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
柔軟性が高く、被削材への引っ掛かりを軽減した、集じん機用のホースです。

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機/ホース・吸口 別売部品の型番334260のページです。
型番334260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集じん機/ホース・吸口 別売部品

集じん機/ホース・吸口 別売部品

    ダストノズル

    ダストノズル

      集塵機用吸込フード

      集塵機用吸込フード

        クリーンルーム用集じん機吸引フード

        クリーンルーム用集じん機吸引フード

          集じん機用パーツ交換用フィルター

          集じん機用パーツ交換用フィルター

            集じん機KDC-TD1用パーツ交換用フィルター

            集じん機KDC-TD1用パーツ交換用フィルター

              床ブラシ(乾湿両用)

              床ブラシ(乾湿両用)

                集じん機と各種電動工具の接続別売部品

                集じん機と各種電動工具の接続別売部品

                  自動払い落とし型集塵機

                  自動払い落とし型集塵機

                    乾湿両用集塵機 VC-1100

                    乾湿両用集塵機 VC-1100

                      クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

                      クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

                        ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                        ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                          集塵機用2分岐管

                          集塵機用2分岐管

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) リョービ スイデン コトヒラ工業 コトヒラ工業 コトヒラ工業 リョービ HiKOKI(旧日立工機) アマノ 三商 コトヒラ工業 コトヒラ工業 スイデン
                            通常価格 3,920円 467円 6,625円 36,459円 47,695円 41,026円 2,588円 1,400円 193,000円 18,711円 4,500円 169,694円 11,699円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   5日目   8日目   8日目   5日目   3日目   4日目   1日目   5日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 - - 関連商品 関連商品 関連商品 - - 関連商品 関連商品 関連商品
                            補足説明 一般清掃用 - - - - - - - - - - - -
                            ホース内径(mm) 38 - - - - - - - - - - - -
                            ホース長さ(m) 2 - - - - - - - - - - - -
                            適用機種 RP80YD・YD(S)、RP3608DB、RP80YB・YD(S)、RP80SB、RP3608DA、RP150YD・YD(S)、RP150YB・YD(S)、RP150SB、RP250YD、RP250SB、RP350YA、RP350SE(RP35RSB、RP35RYB、RP35RYD2・RYD2(S)・RYD、RP35MSB、RP35MYB、RP35MYD2・MYD2(S)・MYD、RP35SA、RP35SB、RP35SD2・SD、RP35YA2・YA、RP35YB、RP35YD2・YD)旧形 - - - - - - マルチツールCV 350V - - - - -

                            集じん機/ホース・吸口 別売部品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました