(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸のこ別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0032-0458
丸のこ別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー チップソーイッパンモクザイヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,564円
税込単価
8,320円

【特長】刃数が72の丸のこ用チップソーです。【用途】一般木材に使用できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • チップソー:外径×穴径(mm):
    255×25.4
  • 鋸身厚(mm):
    1.8
  • 主な用途:
    一般木材用(標準タイプ)
  • 適用機種( )内は旧形:
    C 10FD3、C 10FE

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

0032-0458 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番外径
mm
厚さ(mm)取付穴径
mm
刃数適用機種
鋸身厚アサリ幅
0032-04582551.82.425.440C10FD3、C10FE
0031-48741.82.872
 
商品情報を表示

0032-0458 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
アサリ幅(mm)
刃数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0032-0458

2.4
40

1個

7,564( 8,320円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】刃数が72の丸のこ用チップソーです。
【用途】一般木材に使用できます。

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸のこ別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソーの型番0032-0458のページです。
型番0032-0458に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸のこ別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

丸のこ別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

    防じんカッター(鉄工用)専用替刃

    防じんカッター(鉄工用)専用替刃

      ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

      ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

        卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

        卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

          EZ3580用山落し

          EZ3580用山落し

            窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)

            窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)

              防じんカッター専用替刃(鉄工用)

              防じんカッター専用替刃(鉄工用)

                電気マルノコ SS2001ASP

                電気マルノコ SS2001ASP

                  超硬チップソー(ステンレス用)

                  超硬チップソー(ステンレス用)

                    角度付丸鋸定規

                    角度付丸鋸定規

                      超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

                      超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

                        木工用電気丸のこ CS-147PA

                        木工用電気丸のこ CS-147PA

                          305mm/60T 超硬チップソー(低速回転用)

                          305mm/60T 超硬チップソー(低速回転用)

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業 マキタ HiKOKI(旧日立工機) Panasonic HiKOKI(旧日立工機) 育良精機製作所 マキタ エスコ エスコ エスコ パオック エスコ
                            通常価格 7,564円 7,970円 80,195円 8,014円 700円 6,028円 14,156円 36,045円 5,350円 9,220円 3,400円 11,715円 13,232円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目~   1日目   8日目   1日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 丸ノコ 関連品 関連品 関連品 関連品 丸ノコ 関連品 - 関連品 丸ノコ 関連品
                            チップソー:外径×穴径(mm) 255×25.4 - - - - - - - - - - - -
                            鋸身厚(mm) 1.8 - - - - - - - - - - - -
                            主な用途 一般木材用(標準タイプ) - - - - - - - - - - - -
                            適用機種( )内は旧形 C 10FD3、C 10FE - - - - - - - - - - - -

                            丸のこ別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0031-4874
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アサリ幅
                            (mm)
                            刃数

                            9,706円

                            ( 10,677円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2.872

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました