(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DV14DBL2(NN)
14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2 コードレスドライバドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,949円 29,943円
税込単価
34,044円 32,937円

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワーなドライバドリル。【特長】・二層成形の...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    14.4
  • 最大トルク(N・m):
    低速110/高速60
  • 充電式:
  • 重量(g):
    2100
  • 本体カラー:
    アグレッシブグリーン
  • 締め付け能力(mm):
    木ねじ:Φ8×100、小ねじ:M6
  • 穴あけ能力(mm):
    コンクリート:14、鉄工:13(板厚1.6)、アルミ:13(板厚1.6)、木工:65(板厚18)、スーパーダイヤコア(モルタル):65、スーパーウッドコア(サイディング):120
  • 無負荷打撃数(min⁻¹):
    低速:0~6000、高速:0~27000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    0~1800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    0~400
  • 仕様:
    フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、二段変速、正逆転可能、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付、樹脂ボディ
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • 取付けチャック:
    ねじ(U1/2-20)、キーレスチャック、13VLRX-N
  • 標準付属品:
    電池カバー、サイドハンドル
  • 1充電当りの作業量:
    Φ10×厚さ30(モルタル)テルタゴンビット:185個、Φ10×厚さ1.6(軟鋼板)鉄工錐:約150個、Φ18×厚さ769(SPF)木工錐:約325本、Φ8×長さ75(米松材)コーチボルト:約360本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 当商品は本体のみです。蓄電池(型番:BSL1460)、充電器(型番:UC18YDL)、ケースは付属しておりません。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

DV14DBL2(NN) 解除

Loading...

コードレス振動ドライバドリル DV14DBL2の仕様

コードレス振動ドライバドリル DV14DBL2の外観

コードレス振動ドライバドリル DV14DBL2の外観

全長204mmのコンパクトボディ

全長204mmのコンパクトボディ

形名Li-ion電池急速充電器(UC18YDL)ケースサイドハンドル
DV14DBL2(2LYPK)6.0Ah(BSL1460)
(NN)別売

製品仕様

クラス最強※1トルクとクラス最速※1の作業スピード※2を実現

大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化

大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化

  • ※1:2015年12月現在。国内電動工具メーカーにおいて(14.4/18Vコードレス振動ドライバドリル)
  • ※2:作業スピードは参考値です。材料や条件により異なります。

作業 (穴あけ)

サイディング(120mm)

サイディング(120mm)

木工(65mm)

木工(65mm)

コンクリート(14mm)

コンクリート(14mm)

座掘り(65mm)

座掘り(65mm)

鋼材(13mm)

鋼材(13mm)

 
二層成形の大形クラッチダイヤル採用

二層成形の大形クラッチダイヤル採用

クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見える。
また、握りやすいダイヤル形状で操作性も向上した。

ロングサイドハンドル採用

ロングサイドハンドル採用

サイドハンドルを長くすることにより、
安定した作業が可能。

その他特長

回転数フィードバック制御機能付

低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行える。
追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮する。
(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)

リアクティブフォースコントロール機能付(RFC)

先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止する。
※作業状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。
作業時は材料の設置・固定および工具本体を確実に保持し、十分注意してください。

その他の機能

  • LEDライト
  • 電池残量表示
  • 回転数2段切替:(高速)(低速)の2段シフト

充電時間の目安

電池容量1.3/1.5Ah2.0Ah2.5Ah3.0Ah4.0Ah5.0Ah6.0Ah
充電時間約15分約20分約25分約15分約20分約25分約30分

1充電当たりの作業量(目安)

作業内容(mm)DV14DBL2
6.0Ah(BSL1460)
デルタゴンビットφ10×30(モルタル)約185個
軟鋼板φ10鉄工錐×1.6(板厚)約150個
SPFφ10木工錐×76(板厚)約325本
コーチボルトφ8×長さ75(米松材)約360本

※作業量は、材料、周囲温度、蓄電池の特性などにより多少異なります。

製品仕様

形名DV14DBL2
能力穴あけ鋼材13mm
アルミ13mm
木材65mm
コンクリート14mm
スーパーダイヤコア※1(モルタル)65mm
スーパーウッドコア※1(サイディング)120mm
ねじ締め小ねじM6
木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ100mm
締付トルク1約2.0N・m(20kgf・cm)
4約2.9N・m(29kgf・cm)
7約3.7N・m(38kgf・cm)
10約4.6N・m(47kgf・cm)
19約7.1N・m(73kgf・cm)
22約8.0N・m(82kgf・cm)
-低速:75N・m(765kgf・cm)
高速:19N・m(194kgf・cm)
最大トルク(剛性体締付トルク※2,3)低速:110N・m(1,122kgf・cm)
高速:60N・m(612kgf・cm)
無負荷回転数低速:0~400min-1(回/分)
高速:0~1,800min-1(回/分)
無負荷打撃数低速:0~6,000min-1(回/分)
高速:0~27,000min-1(回/分)
キーレスチャック容量最大把握径13mm
機体寸法(全長×全高×全幅)204×257×78mm(BSL1460)
質量2.1kg(BSL1460装着時)
振動3軸合成値※4回転+打撃:7.8m/s2
回転:<2.5m/s2
蓄電池6.0Ah形名BSL1460(冷却対応)
電圧14.4V
充電時間約30分(UC18YDL使用時)
充電器形名(2LYPK):UC18YDL(冷却機能付)

標準付属品:急速充電器(冷却機能付)・No.2プラスビット・ケース・予備電池・電池カバー・サイドハンドル

  • ※1コアドリル作業は、ドリルモードでご使用ください。
  • ※2バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締め付けた場合の測定値。
  • ※3蓄電池BSL1460装着時。
  • ※4振動3軸合成値は、EN60745-2-1規格に基づき測定しています。

注意・禁止事項

  • ※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • ※ 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
  • ※ 一部の仕様のみ掲載しております。
 
商品情報を表示

DV14DBL2(NN) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
トラスココード
蓄電池詳細
蓄電池形名
充電器形名
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV14DBL2(NN)

本体のみ
-
-
-
-
-

1個

30,949円

29,943

( 32,937円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワーなドライバドリル。
【特長】
・二層成形の大形クラッチダイヤル採用。
・クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見える。
・握りやすいダイヤル形状で操作性も向上した。
・回転数フィードバック制御機能付。
・低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行える。
・リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載。
・※商品ロゴ「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります(商品仕様は変更ありません)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 当商品は本体のみです。蓄電池(型番:BSL1460)、充電器(型番:UC18YDL)、ケースは付属しておりません。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2の型番DV14DBL2(NN)のページです。
型番DV14DBL2(NN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

    コードレスドライバドリル DS14DBL2

    コードレスドライバドリル DS14DBL2

      充電式震動ドライバドリル HP458D

      充電式震動ドライバドリル HP458D

        充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

        充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

          10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

          10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

            3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

            3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

              電動ドライバー用 ミニアングルヘッド

              電動ドライバー用 ミニアングルヘッド

                18V 充電式ドライバードリル DF458D

                18V 充電式ドライバードリル DF458D

                  10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

                  10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

                    メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ Panasonic マキタ HiKOKI(旧日立工機) エスコ マキタ マキタ
                    通常価格 30,949円 33,363円 21,274円 28,470円 11,877円 24,917円 3,730円 17,636円 6,489円
                    通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    電圧(V) 14.4 14.4 18 - 10.8 3.6 - 直流18 10.8
                    最大トルク(N・m) 低速110/高速60 110 84 - 22 低速5/高速1.5 - 84 22
                    充電式 -
                    重量(g) 2100 2.1 2300(バッテリ含む) - - 450 155 2200(バッテリ含む) -
                    本体カラー アグレッシブグリーン アグレッシブグリーン - - - - - - -

                    14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    DV14DBL2(2LYPK)
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    販売セット内容 トラスココード 蓄電池詳細 蓄電池形名 充電器形名 充電時間

                    69,418円

                    ( 76,360円 )
                    1個 -

                    1日目

                    本体/ケース/バッテリー/充電器-BSL1460×2個BSL 1460(6.0Ah)×2UC 18YDL約30分

                    ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました