(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0033-1725
ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用 HIT1 ディスクグラインダヨウベツウリブヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
888円
税込単価
977円

HiKOKI(旧日立工機)ディスクグラインダー(電動)ディスクグラインダ別売部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

0033-1725 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【100mmディスク用】

型番品名(内容)適用機種
0032-5578ガイドベースセット
(ガイドベース+ホイルワッシャ(ダイヤ用))
100mmディスクグラインダ、
100mmコードレスディスクグラインダ
(100mmブレーキ付き製品除く)
※U/Vカッター用ベースセットは、100mmブレーキ付製品は使用不可
0030-7662100mmホイルナット取り外し用ソケット
0032-9508集じんアダプタC(ダイヤ用)
(切断+集じん)
0033-6514U/Vカッター用ベースセット
(0032-9508専用)
0033-1725ダストバッグ
(集じんアダプタ[自己集じんタイプ]用)
●ガイドベースセット(0032-5578):ガイドベース
ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用  ガイドベース

溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業時にご使用ください。

●ガイドベースセット(0032-5578):ホイルワッシャ
ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用  ホイルワッシャ(ダイヤ用)

ダイヤモンドカッター用:ダイヤの面振れをおさえスムーズな溝入れ・切断ができます。

●100mmホイルナット取り外し用ソケット
ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用  100mmホイルナット取り外し用ソケット

0030-7662
きつく締まったホイルナットをインパクトドライバで簡単解除

●集じんアダプタC(ダイヤ用)
ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用  集じんアダプタC

0032-9508

●U/Vカッター用ベースセット(0032-9508専用)
ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用  U/Vカッター用ベースセット

0033-6514

●ダストバッグ
ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用  ダストバッグ

0033-1725

【125mmディスク用】

型番品名(内容)適用機種
309819ホイルガードベースセット(切断用)G13S5、G13S6、G13SQ2、G13SH5、G13SH6、G13SP、G13VE、G13YE2、
125mmコードレスディスクグラインダ、
(G13VH、G13YE、G13YH、G13YH2、G13S4、G13SH3、G13SH4、G13SM2、G13SM3、G13SS、G13SQ)

※切断トイシ使用時には必ず切断トイシ用ホイルガード125mm用(370727)かホイルガードベースセット切断用(309819)を取付けて下さい。(ダイヤモンドカッター取付可)
※G18Y1には取付きません。

使用方法・使用事例

使用事例

ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用  使用事例1

ガイドベース使用事例

ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用  使用事例2

ダストバッグ使用事例

 
商品情報を表示

0033-1725 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
パーツ種類
補足説明
適用機種
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0033-1725

その他
100mmディスク用
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
ダストバッグ

1個

888( 977円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HiKOKI(旧日立工機)ディスクグラインダー(電動)ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用の型番0033-1725のページです。
型番0033-1725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用

ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用

    吸塵カバー

    吸塵カバー

      ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用

      ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用

        ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

        ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

          電子ディスクグラインダ 9535CB

          電子ディスクグラインダ 9535CB

            電子ディスクグラインダ 9533CB

            電子ディスクグラインダ 9533CB

              100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11

              100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11

                ディスクグラインダー

                ディスクグラインダー

                  ディスクグラインダー DGR-100A

                  ディスクグラインダー DGR-100A

                    電子ディスクグラインダ GA7011C

                    電子ディスクグラインダ GA7011C

                      ディスクグラインダ G15SP

                      ディスクグラインダ G15SP

                        モクバ印 電動ハンマー用スコップ 17H×105mm×400mm

                        モクバ印 電動ハンマー用スコップ 17H×105mm×400mm

                          ディスクグラインダ G13SP

                          ディスクグラインダ G13SP

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) サンコーミタチ マキタ マキタ エスコ CUSTOM KOBO EARTH MAN マキタ HiKOKI(旧日立工機) MOKUBA HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 888円 10,964円 670円 11,722円 26,279円 21,453円 66,400円 6,280円 4,655円 30,284円 37,093円 6,900円 27,725円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー 充電式ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー - ディスクグラインダー

                            ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0030-7662
                            0032-5578
                            0033-6514
                            309819
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パーツ種類 補足説明 適用機種 品名

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            組み付け工具100mmホイルナット用100mmホイルナット100mmホイルナット取り外し用ソケット

                            1,808円

                            ( 1,989円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            その他100mmディスク用100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダガイドベースセット

                            4,045円

                            ( 4,450円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            その他100mmディスク用100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダU/Vカッター用ベースセット

                            7,520円

                            ( 8,272円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ホイールガード125mmディスク用G 13S5、G 13S6、G 13SQ、G 13SH5、G 13SH6、G 13SP、G 13VE、G 13YE2、125mmコードレスディスクグラインダ、(G 13VH、G 13YE、G13YH 、G 13YH2、G 13S4、G 13SH3、G 13SH4、G 13SM2、G 13SM3、G 13SS)ホイルガードベースセット(切断用)

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました