(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TIG溶接用コレットボディ

TIG溶接用コレットボディ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,490円
税込単価
1,639円

【特長】TIG溶接機用の高耐久、高精度なダイヘン純正部品です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    2
  • 詳細タイプ:
    AW(F)-17、AWP-17、AW(F)-26用
  • トラスココード:
    851-3006

型番

H950C14 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H950C14

5個

1,490( 1,639円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
TIG溶接機用の高耐久、高精度なダイヘン純正部品です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ溶接棒・ワイヤ径
H950C14溶接用トーチ部品2.0

Loading...

H950C14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TIG溶接用コレットボディの型番H950C14のページです。
型番H950C14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIG溶接用コレットボディ

TIG溶接用コレットボディ

    TIG溶接用パワーケーブルホース

    TIG溶接用パワーケーブルホース

      TIG溶接用ガスレンズノズル

      TIG溶接用ガスレンズノズル

        溶接トーチ

        溶接トーチ

          TIG溶接トーチ用 コレットボディ

          TIG溶接トーチ用 コレットボディ

            溶接用トーチ部品インシュレータ

            溶接用トーチ部品インシュレータ

              TIG溶接用コレット

              TIG溶接用コレット

                CO2/MAG溶接用ライナ

                CO2/MAG溶接用ライナ

                  TIG溶接用トーチボディ

                  TIG溶接用トーチボディ

                    TIG溶接用ガスレンズコレットボディ

                    TIG溶接用ガスレンズコレットボディ

                      CO2/MAG溶接用チップボディ

                      CO2/MAG溶接用チップボディ

                        コレットボディ

                        コレットボディ

                          TIG溶接トーチ用 コレット

                          TIG溶接トーチ用 コレット

                            メーカー ダイヘン ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン トーキン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン マイト工業 ダイヘン
                            通常価格 1,490円 14,767円 1,125円 34,289円 1,310円 7,356円 5,300円 2,200円 14,389円 4,378円 3,290円 766円 925円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   29日目   2日目   1日目   3日目   3日目   4日目   8日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品
                            溶接棒・ワイヤ径(mm) 2 - - - - - 2 - - 3.2 - - -
                            詳細タイプ AW(F)-17、AWP-17、AW(F)-26用 AW-18用 AW(F/D)-17、AWF-1541・1581、AW(D)-18、AW(F/D)-26、AW(F)-2041・2081(トーチ) - - - AW(F)-17、AWP-17、AW(F)-26用 - AW-18、AWD-18用 AW(F)-26用 WT3500用 - -
                            トラスココード 851-3006 - 851-2994 - - - 851-3004 - - 851-2998 851-3031 - -

                            TIG溶接用コレットボディのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました