(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO2/MAG溶接用中・大電流用ノズル

CO2/MAG溶接用中・大電流用ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,325円
税込単価
4,758円

【特長】T半自動のCO2溶接機用のストレートタイプの交換ノズル

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 詳細タイプ:
    WT1800用
  • 全長(mm):
    77.5
  • 内径(mm):
    φ15
  • 外径(mm):
    φ18

型番

U4186P00 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U4186P00

1個

4,325( 4,758円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
T半自動のCO2溶接機用のストレートタイプの交換ノズル

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
U4186P00溶接用トーチ部品

Loading...

U4186P00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CO2/MAG溶接用中・大電流用ノズルの型番U4186P00のページです。
型番U4186P00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CO2/MAG溶接用中・大電流用ノズル

CO2/MAG溶接用中・大電流用ノズル

    CO2/MAG溶接用 深所・狭所用ノズル

    CO2/MAG溶接用 深所・狭所用ノズル

      CO2溶接用レッドトーチ

      CO2溶接用レッドトーチ

        トーチボディ(トーチ本体)

        トーチボディ(トーチ本体)

          CO2/MAG溶接用標準ノズル

          CO2/MAG溶接用標準ノズル

            TIGトーチボディー(水冷式)

            TIGトーチボディー(水冷式)

              細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ

              細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ

                ライナー(コンジットチューブ)

                ライナー(コンジットチューブ)

                  TIGトーチボディー(空冷式)

                  TIGトーチボディー(空冷式)

                    溶接トーチ

                    溶接トーチ

                      TIG溶接用パワーケーブルホース

                      TIG溶接用パワーケーブルホース

                        溶接用トーチ部品ノズル

                        溶接用トーチ部品ノズル

                          CO2/MAG溶接用ノズル

                          CO2/MAG溶接用ノズル

                            メーカー ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン トーキン ダイヘン
                            通常価格 4,325円 1,739円 24,770円 7,467円 833円 14,936円 15,972円 2,002円 13,179円 34,289円 14,767円 5,827円 547円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   29日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接トーチ 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            詳細タイプ WT1800用 - - - - - - - - - AW-18用 - -
                            全長(mm) 77.5 - - - - - - - - - - - -
                            内径(mm) φ15 φ10 - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) φ18 φ13 - - - - - - - - - - -

                            CO2/MAG溶接用中・大電流用ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました