(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:U5344B00
CO2/MAG溶接用トーチボディ ヨウセツトーチ

CO2/MAG溶接用トーチボディ U5344B00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,050円
税込単価
6,655円

【仕様】・ダイヘン,電気溶接機,CO2/MAG溶接用チップボディ

詳細情報を確認する

型番

U5344B00 解除

Loading...

U5344B00 の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U5344B00

WT3500用
851-3053

1個

6,050( 6,655円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ダイヘン,電気溶接機,CO2/MAG溶接用チップボディ

カタログ

 

Loading...

U5344B00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2/MAG溶接用トーチボディの型番U5344B00のページです。
型番U5344B00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CO2/MAG溶接用トーチボディ

CO2/MAG溶接用トーチボディ

    CO2/MAG溶接用チップボディ

    CO2/MAG溶接用チップボディ

      TIG溶接用トーチボディ

      TIG溶接用トーチボディ

        CO2/MAG溶接用チップ U1324B01

        CO2/MAG溶接用チップ U1324B01

          CO2/MAG溶接用標準ノズル

          CO2/MAG溶接用標準ノズル

            CO2/MAG溶接用ライナ

            CO2/MAG溶接用ライナ

              サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

              サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

                TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                  CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル

                  CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル

                    トーチボディ(トーチ本体)

                    トーチボディ(トーチ本体)

                      ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

                      ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

                        GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

                        GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

                          TIG溶接用ガスレンズノズル

                          TIG溶接用ガスレンズノズル

                            メーカー ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム ウエルドクラフト ダイヘン パナソニック溶接システム ウエルドクラフト パナソニック溶接システム ダイヘン
                            通常価格 2,830円 3,290円 14,389円 215円 833円 2,200円 23,998円 1,780円 975円 7,467円 1,314円 52,368円 1,125円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   8日目~   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 溶接用トーチ部品

                            CO2/MAG溶接用トーチボディのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            U5020C00
                            U5353B00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード

                            2,830円

                            ( 3,113円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            WT1800、WT2000用851-3047

                            6,050円

                            ( 6,655円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            WT5000用851-3055

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました