(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリシジョングリップ精密ドライバーセット

プリシジョングリップ精密ドライバーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,340円
税込単価
4,774円

ドイツ製高品質のプリシジョングリップ精密ドライバーセット。【特長】・プラスドラ...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.00 / No.0 / No.1
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    1.5、2.0、3.0
  • 軸長(mm):
    60、75、80
  • 単品/セット:
    セット
  • セット内容:
    マイナスドライバー:1.5×60、2.0×60、3.0×75 プラスドライバー:PH00×60、PH0×60、PH1×80
  • 補足:
    プラス・マイナスドライバー6本組

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4370

1個

4,340( 4,774円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ドイツ製高品質のプリシジョングリップ精密ドライバーセット。
【特長】
・プラスドライバー、マイナスドライバー各3本の6本セット。
・プロポリピレン樹脂ハンドル。
・刃先はブラックチップ精密加工。
・ブ​レ​ー​ド​を​差​し​込​ん​で​の​強​力​な​締​め​付​け​作​業​も​可​能。
・​硬​度​と​ト​ル​ク​値​は​ド​イ​ツ​DIN規​格​及​び​ISO基​準​以​上。
【用途】
・ねじの締め付け、緩め作業に最適。

商品情報

プリシジョングリップ精密ドライバーセットの詳細

プリシジョングリップ精密ドライバーセット:関連画像

プリシジョングリップ精密ドライバーセット イメージ

  • プリシジョングリップ採用
  • 人間工学に基づいたハンドル設計
  • ヘッドがスムーズに回転するので指先で回せる
  • クロム バナジウム モリブデンブレード
  • 刃先はブラックチップ精密加工
  • クロムメッキ仕上げ
  • DIN ISO 8764PHのもと製造
  • 型番:4370
  • セット内容:1.5×60/2.0×60/3.0×75(マイナスドライバー)、PH00×60/PH0×60/PH1×80(プラスドライバー)

カタログ

 

4370で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリシジョングリップ精密ドライバーセットの型番4370のページです。
型番4370に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリシジョングリップ精密ドライバーセット

プリシジョングリップ精密ドライバーセット

    スタンド付ESD精密ドライバーセット

    スタンド付ESD精密ドライバーセット

      T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバー

      T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバー

        スタンド付精密ドライバーセット

        スタンド付精密ドライバーセット

          6本組[+ -]ドライバー

          6本組[+ -]ドライバー

            ホルダー付きドライバーセット PB 6440

            ホルダー付きドライバーセット PB 6440

              メーカー ボンダス PBスイスツールズ エスコ PBスイスツールズ エスコ PBスイスツールズ
              通常価格 4,340円 8,365円 10,590円 8,795円 11,163円 10,115円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              先端サイズ・プラス(+) No.00 / No.0 / No.1 - - - - -
              先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 1.5、2.0、3.0 - - - - -
              軸長(mm) 60、75、80 - - - - -
              単品/セット セット - - - - -
              セット内容 マイナスドライバー:1.5×60、2.0×60、3.0×75 プラスドライバー:PH00×60、PH0×60、PH1×80 - - - - -

              プリシジョングリップ精密ドライバーセットのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              工場内各所で使用
              評価 4.0満足度:4.02023/02/02
              持ち手部が樹脂のほうが良いのでこれにしました。握りやすく絶縁性もあり満足です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q アメリカ製ですか?
              A
              六角以外のドライバー関連製品は全てドイツで製造されています。

              精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました