(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンフォートグリップドライバーセット(5本組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンフォートグリップドライバーセット(5本組)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,080円
税込単価
5,588円

ドイツ製高品質のコンフォートグリップドライバーセット5本組。【特長】・プラスド...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    4.5、5.5、7.0
  • 軸長(mm):
    80、100、125
  • 単品/セット:
    セット
  • セット内容:
    マイナスドライバー:4.5×125、5.5×125、7.0×125 プラスドライバー:PH1×80、PH2×100
  • 補足:
    プラス・マイナスドライバー5本組

Loading...

コンフォートグリップドライバーセット-5本組の詳細

コンフォートグリップドライバーセット(5本組):関連画像

コンフォートグリップドライバーセット-5本組 イメージ1

コンフォートグリップドライバーセット(5本組):関連画像

コンフォートグリップドライバーセット-5本組 イメージ2

  • コンフォートグリップタイプのドライバー
  • クッション性の高いラバーグリップ
  • 二重形成ハンドル
  • ハンドル末端には通し穴があり、強力な締付け作業も可能
  • 型番:2305
  • セット内容:4.5x125/5.5x125/7.0x125(マイナスドライバー)、PH1x80/PH2x100(プラスドライバー)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2305

1個

5,080( 5,588円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドイツ製高品質のコンフォートグリップドライバーセット5本組。
【特長】
・プラスドライバー2本、マイナスドライバー3本のセット。
・ク​ッ​シ​ョ​ン​性​の​高​い​ラ​バ​ー​グ​リ​ッ​プ​・​二​重​形​成​ハ​ン​ド​ル​を​採​用​。
・ブ​レ​ー​ド​を​差​し​込​ん​で​の​強​力​な​締​め​付​け​作​業​も​可​能​。
・​硬​度​と​ト​ル​ク​値​は​ド​イ​ツ​D​I​N​規​格​及​び​ISO​基​準​以​上。
・作​業​中​に​回​転​し​な​い​よ​う​に​デ​ザ​イ​ンされている。
・クロムバナジウムモリブデンブレード、クロムメッキ仕上げ。
・刃先は高い精度でネジにフィットするブラックチップ精密加工。
【用途】
・ねじの締め付け、緩め作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンフォートグリップドライバーセット(5本組)の型番2305のページです。
型番2305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンフォートグリップドライバーセット(5本組)

コンフォートグリップドライバーセット(5本組)

    T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバー

    T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバー

      プリシジョングリップ精密ドライバーセット

      プリシジョングリップ精密ドライバーセット

        メーカー ボンダス エスコ ボンダス
        通常価格 5,080円 10,590円 4,340円
        通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
        先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2 - -
        先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 4.5、5.5、7.0 - -
        軸長(mm) 80、100、125 - -
        単品/セット セット - -
        セット内容 マイナスドライバー:4.5×125、5.5×125、7.0×125 プラスドライバー:PH1×80、PH2×100 - -

        コンフォートグリップドライバーセット(5本組)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q アメリカ製ですか?
        A
        六角以外のドライバー関連製品は全てドイツで製造されています。

        グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました