(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS-802
ハンダ吸取機 HS-802 スイトリキ

ハンダ吸取機 HS-802 HS-802

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,150円
税込単価
98,065円

コンパクト設計のハンダ吸取機。【特長】・真空度を高めて一気に吸引・目詰まりしに...

詳細情報を確認する

Loading...

HS-802 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
真空発生方式
設定温度範囲(℃)
消費電力(W)
ヒーター
鉛フリー対応
ステーションサイズ(mm)
ステーション重量(kg)
JANコード
到達真空圧力
重量(g)
商品タイプ詳細
種類
詳細タイプ
サイズ(mm)
電圧(V)
周波数(Hz)
適合ノズル
適用機種
補足説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-802

ステーション
真空ポンプ内蔵型
360~480
170
セラミックヒーター
135(W)×129(H)×200(D)
2.3
-
-80kPa
コテ部:170
はんだ除去器
ガンタイプ
ポンプ:ダイヤフラム式
-
AC100
50/60
HS-812
-
コテ接続コード長:1.5m、エアホース長:1.5m、電源コード:1.8m

1個

89,150( 98,065円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト設計のハンダ吸取機。
【特長】
・真空度を高めて一気に吸引
・目詰まりしにくい大口径パイプを採用したコンパクト設計のハンダ吸取機

商品情報

HS-802 ハンダ吸取機の仕様

商品外観

商品外観

定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
消費電力170W
ヒーターセラミックヒーター
設定温度360~480℃
標準ノズルHS-812
ポンプダイヤフラム式
真空到達度-80kPa
外形寸法ステーション部135(W)×129(H)×200(D)mm
重量ステーション部2.3kg
コテ部170g
コテ接続コード長1.5m
エアホース長1.5m

・電源コード:1.8m
※快適な吸引作業を維持するためには、ノズルのメンテナンス、パイプの掃除、フィルターカートリッジの交換を早めに実施されることをお勧めします。

使用イメージ

使用イメージ

手元でらくらくワンタッチ交換。フィルターカートリッジは、作業中でも取り付け・取り外しが手元でワンタッチで可能。

手元でらくらくワンタッチ交換。フィルターカートリッジは、作業中でも取り付け・取り外しが手元でワンタッチで可能。

専用コテ台付き。コテ先クリーナーは縦にも使用可能。

専用コテ台付き。コテ先クリーナーは縦にも使用可能。

商品の特長

商品の特長

  • 変わらない吸引力:1,500~2,000ポイントまでメンテナンスフリー。ローコストの使い捨てフィルターカートリッジでいつまでも新品同様。
  • 目詰り大幅減少:腐食に強い特殊合金製ノズルの標準装備と、内径3.8mm大口径吸引パイプ採用により丈夫で目詰りしづらい。
  • チップパーツをまるごと吸引:別売りのチップパーツ用ノズルでチップパーツをまるごと吸引可能(プリント基板を傷めない)。
  • スピーディーな立ち上がり:熱伝導の優れた加熱構造がすばやい立ち上がりを実現。使いたいときにすぐに使える。

カタログ

 

HS-802で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダ吸取機 HS-802の型番HS-802のページです。
型番HS-802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンダ吸取機 HS-802

ハンダ吸取機 HS-802

    ノズル LS-197

    ノズル LS-197

      DD-1 半田吸取器スタンド

      DD-1 半田吸取器スタンド

        HS-801/802 ハンダ吸取機コテ用パーツ

        HS-801/802 ハンダ吸取機コテ用パーツ

          LS-751ノズル

          LS-751ノズル

            メーカー ホーザン ホーザン アズワン ホーザン アズワン
            通常価格 220円 1,492円 3,895円 260円 610円
            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   3日目   8日目  

            ハンダ吸取機 HS-802のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q HS-800/HS-801ソルダークリーナー/ハンダ吸取機に使用できるノズルはありますか?
            A
            HS-802 ハンダ吸取機のノズルがご使用いただけます。

            この商品のバリエーション

            型番
            HS-802-3
            HS-802-4
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ 真空発生方式 設定温度範囲
            (℃)
            消費電力
            (W)
            ヒーター 鉛フリー対応 ステーションサイズ
            (mm)
            ステーション重量
            (kg)
            JANコード 到達真空圧力 重量
            (g)
            商品タイプ詳細 種類 詳細タイプ サイズ
            (mm)
            電圧
            (V)
            周波数
            (Hz)
            適合ノズル 適用機種 補足説明

            220円

            ( 242円 )
            1個 あり

            3日目

            関連部品-------4962772451236----エアホースセットB4×6×30・6×9×30---HS-800/801/802-

            220円

            ( 242円 )
            1個 あり

            3日目

            関連部品-------4962772451243----エアホースC6×9×55---HS-800/801/802-

            はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました