P-640~650シリーズ用交換チップ。【特長】・色:黒。・耐熱温度:315℃...
交換チップの外形図
P-640S-1
P-641S-1
P-642S-1
P-643S-1
品番 | 品名 | - | 材質 | 色 | 耐熱温度 ℃ |
ESD管理値 Ω |
入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 先端幅 | |||||||
P-640S-1 | ESDチップ | 48 | 10 | 1.2 | PEEK※1 | 黒 | 315 | Rg<1×1012 | 2個1組 |
P-641S-1 | 0.4 | ||||||||
P-642S-1 | 1.0(R型) | ||||||||
P-643S-1 | 47 | 2.4(R型) |
※1 PEEK(ポリエーテルエーテルケトン):機械強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性に優れたスーパーエンジニアリングプラスチック。
P-640~650シリーズ用交換チップ。
【特長】
・色:黒。
・耐熱温度:315℃。
・ESD管理値:Rg<1×10の12乗Ω。
・チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。