(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14.4Vリチウムイオンバッテリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BL1415N
14.4Vリチウムイオンバッテリ 14.4Vリチウムイオンバッテリー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
9,300円
税込単価
10,230円

【特長】・マキタの14.4Vのリチウムイオンバッテリシリーズです。各種電池容量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バッテリー
  • 商品タイプ:
    14.4Vリチウムイオンバッテリ
  • 電圧(V):
    14.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BL1415N 解除

Loading...

製品仕様

■リチウムイオンバッテリ・充電器一覧表

型番充電時間
DC18RFDC18RC等DC18RDDC18SHDC18SD等DC18SF
BL1415N15分(フル充電)15分15分
2本同時
30分
2本同時
30分30分(1~2本)
60分(3~4本)
BL1430B17分(実用充電80%)
22分(フル充電)
22分22分
2本同時
60分
2本同時
60分60分(1~2本)
120分(3~4本)
BL1460B27分(実用充電80%)
40分(フル充電)
55分55分
2本同時
130分
2本同時
130分130分(1~2本)
260分(3~4本)
 
商品情報を表示

BL1415N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
部品番号
バッテリー容量(Ah)
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL1415N

A-58235
1.5
高速充電器:15分・通常充電器:30分

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキタの14.4Vのリチウムイオンバッテリシリーズです。各種電池容量取り揃えています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4Vリチウムイオンバッテリの型番BL1415Nのページです。
型番BL1415Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

14.4Vリチウムイオンバッテリ

14.4Vリチウムイオンバッテリ

    リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)

    リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)

      USB用アダプタ

      USB用アダプタ

        充電器 C5-S1230

        充電器 C5-S1230

          バッテリー

          バッテリー

            メーカー マキタ マキタ マキタ パオック マキタ
            通常価格 9,300円 36,335円 4,042円 5,147円 20,300円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
            種類 バッテリー 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ
            商品タイプ 14.4Vリチウムイオンバッテリ バッテリ USB用アダプタ - -
            電圧(V) 14.4 - - - 36

            14.4Vリチウムイオンバッテリのレビュー

            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
            ラジオで使う
            評価 5.0満足度:5.02021/11/01
            マキタの純正ラジオで使う場合これじゃないとバッテリー消費量が激しいので6.0Ahを使うべきです。
            また、インパクトでも12.7sqのインパクトの場合もこれが必要です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            クリーナーに
            評価 5.0満足度:5.02019/10/28
            安心の純正品。見た目は結構痛んでも、問題なく使用出来ています。
            バッテリー劣化も少なく、長く安定して使えます。とても満足です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            マキタ掃除機
            評価 4.0満足度:4.02019/07/31
            電圧は14.4Vで18Vより低いが何と言っても軽い。当方はマキタハンディ掃除機を使っているが、明らかに18Vでは重すぎて使い勝手が悪く、14.4V版が軽くて使いやすい。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            BL1430B
            BL1460B
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            部品番号 バッテリー容量
            (Ah)
            充電時間

            13,271円

            ( 14,598円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            A-606983高速充電器:22分・通常充電器:60分

            17,236円

            ( 18,960円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            A-606606高速充電器:55分・通常充電器:130分

            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました