(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾湿両用 集じん機 M442

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾湿両用 集じん機 M442

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
27,369円
税込単価
30,106円

【特長】・クリーン作業をサポートする充実機能!・集じんしたゴミを袋ごと捨てられ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源(V):
    単相100
  • 吸込仕事率(W):
    300
  • 集じん容量(L):
    8
  • 吸水量(L):
    6
  • 機体寸法 (長さ×幅×高さ)(mm):
    366×334×368
  • 最大風量(㎥/min):
    3.5
  • コード(m):
    5
  • 消費電力(W):
    1050
  • ホース内径(mm):
    38
  • 長さ(m):
    ホース:2.5
  • 電流(A):
    11
  • 運転音(dB):
    63
  • 最大真空度((kPa)[mm水柱]):
    22
  • 集じん容量(紙パック)(L):
    7
  • 質量(g):
    7800
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M442

1台

1個

27,369( 30,106円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン作業をサポートする充実機能!
・集じんしたゴミを袋ごと捨てられます。市販のポリ袋も使用可能です
(市販のポリ袋を使用の際は、容量45L・厚さ0.04mm以上をご使用ください)
・後輪2個は固定されているため、本体が真っ直ぐ移動します
・ノズル・パイプを本体に立てて収納できるパイプホルダを標準付属

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用 集じん機 M442の型番M442のページです。
型番M442に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾湿両用 集じん機 M442

乾湿両用 集じん機 M442

    電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

    電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

      集じん機 490S

      集じん機 490S

        集じん機 490

        集じん機 490

          AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

          AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

            ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L

            ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L

              アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

              アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

                乾湿両用クリーナー VC-1100

                乾湿両用クリーナー VC-1100

                  ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10

                  ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10

                    バキュームクリーナー

                    バキュームクリーナー

                      ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                      ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                        AC100V/1100W/6.5L  乾湿両用掃除機

                        AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機

                          電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                          電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ エスコ 東浜商事 アマノ ケニス 東浜商事 ワキタ 三立機器 エスコ 三立機器
                            通常価格 27,369円 70,057円 43,054円 41,837円 70,453円 71,541円 41,989円 17,200円 69,514円 36,428円 104,269円 30,967円 198,386円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   2日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 ハンディタイプ ハンディタイプ - - ペール缶タイプ - - - - - ペール缶タイプ ハンディタイプ -
                            電源(V) 単相100 AC100 - - - - - - - - - - -
                            吸込仕事率(W) 300 320 300 300 - - - - - - - - -

                            乾湿両用 集じん機 M442のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置の集塵機として
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                            金属粉の集塵機として購入しました。よく吸ってくれますが、ある程度騒音がするので、☆4とさせていただきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました